GN 745 Verschlussschrauben Kunststoff, mit Dichtung

Verschlussschrauben GN 745: Kunststoff, mit Dichtung
Original design
code: TN.
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung

Produktbeschreibung

Passend zu Verschlussschrauben GN 745 sind selbstklebende, matteloxierte Alu-Plättchen (0,3 mm dick) in den Größen d3 = 15 bis 31 lieferbar.

Ausführung

Verschlussschraube
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

GN 7490 Schweißmuffen
GN 745.1 Aluminiumschilder (ohne Symbol)
GN 747.1 Aluminiumschilder (mit Einfüllsymbol)
GN 740.1 Aluminiumschilder (mit Ablasssymbol)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 745 Verschlussschrauben, Kunststoff, mit Dichtung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
2mit Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Entlüftungs-
bohrung
d3e ≈l1l2s
G 1/8M 10 x 1,5M 12 x 1,5-2152291619
G 1/4M 14 x 1,5--2152291719
G 3/8M 16 x 1,5--217,525,591822
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-22132112027
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,522537122232
G 1M 35 x 1,5--23144132338
G 1 1/4M 40 x 1,5--23853,5142646
G 1 1/2---24663,5152855

Artikelauswahl und -konfiguration

Zollgewinde d1
Feingewinde d1
Entlüftungsbohrung


Zollgewinde d1
Feingewinde d1
Entlüftungsbohrung


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,97 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,15 €
ELESA Code: 58294
Beschreibung: TN.1/8
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090
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
  • 2250 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 4500 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 4501 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 745-G1/8-1GN 745-G1/8-2GN 745-M10x1,5-1GN 745-M10x1,5-2GN 745-M12x1,5-1GN 745-M12x1,5-2GN 745-G1/4-1GN 745-G1/4-2GN 745-M14x1,5-1GN 745-M14x1,5-2GN 745-G3/8-1GN 745-G3/8-2GN 745-M16x1,5-1GN 745-M16x1,5-2GN 745-G1/2-1GN 745-G1/2-2GN 745-M18x1,5-1GN 745-M18x1,5-2GN 745-M20x1,5-1GN 745-M20x1,5-2GN 745-G3/4-1GN 745-G3/4-2GN 745-M22x1,5-1GN 745-M22x1,5-2GN 745-M25x1,5-1GN 745-M25x1,5-2GN 745-M26x1,5-1GN 745-M26x1,5-2GN 745-M35x1,5-1GN 745-M35x1,5-2GN 745-G1-1GN 745-G1-2GN 745-G11/4-1GN 745-G11/4-2GN 745-M40x1,5-1GN 745-M40x1,5-2GN 745-G11/2-1GN 745-G11/2-2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern