GN 880 Ölablassventile Stahl / Messing

Ölablassventile GN 880: Stahl / Messing
Werkstoff: ST - Stahl

Produktbeschreibung

Ölablassventile GN 880 sind beim drucklosen Ölablass einsetzbar. Ebenso bedingt auch bei durch Absaugung vorgesehener Entleerung.

Die Durchflussmenge (l/min.) hängt von der Viskosität des Mediums, der Füllmenge und der Temperatur ab. Richtwerte auf Anfrage.

Weitere Merkmale sind:

  • einfache, sichere Handhabung
  • optimaler Durchfluss
  • hohe Druckbeständigkeit (bis 100 bar)
  • hohe Einsatztemperaturen (-30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 180 °C)
  • zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft

Ausführung

Ventilkörper

  • StahlST
    verzinkt, blau passiviert
  • MessingMS

Ventilteller

  • Messing
  • O-Ring
    Fluor-Kautschuk (FKM)

Dichtring DIN 7603
Kupfer


Schutzkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)


Halteseil
Edelstahl


RoHS

Zubehör

GN 7430 Befestigungsmuttern
DIN 7603 Dichtringe

Auf Anfrage

  • andere Werkstoffe
Technische Zeichnung ausblenden
GN 880 Ölablassventile Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kmit Kunststoff-Schutzkappe und Halteseil
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stahl

Messing
d2d3
Anschlussgewinde
für GN 880.1
d4e ≈l1l2l3sw
M 14 x 1,5G 1/4--20M 22 x 1.52625,47,510,53122
M 16 x 1,5---22M 22 x 1,52625,47,510,53122
-G 3/8--23M 22 x 1.52625,47,510,53122
M 18 x 1,5---24M 22 x 1,52625,48,510,53122
M 20 x 1,5---26M 22 x 1.52631,28,510,53127
M 22 x 1,5---27M 26 x 1,53031,28,5123227
-G 1/2--26M 26 x 1,53031,28,5123227
--M 24 x 1,5-29M 26 x 1,53034,79123230
--M 26 x 1,5G 3/432M 26 x 1,530379123232
--M 30 x 1,5-36M 26 x 1,53041,69123236
---G 139M 26 x 1,53047,39123241

Artikelauswahl und -konfiguration

Feingewinde d1 (Stahl)
Zollgewinde d1 (Stahl)
Feingewinde d1 (Messing)
Zollgewinde d1 (Messing)
Werkstoff


Form

Feingewinde d1 (Stahl)
Zollgewinde d1 (Stahl)
Feingewinde d1 (Messing)
Zollgewinde d1 (Messing)
Werkstoff


Form

Funktionsbeschreibung

Description of function GN 880

Nach dem Abschrauben der durch ein Halteseil gegen Verlieren gesicherten Schutzkappe wird das passende Anschlussstück GN 880.1 aufgeschraubt.

Mit dem Aufschrauben öffnet sich der Ventilteller und das Öl kann durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen.

Nach dem Entleeren wird das Anschlussstück wieder abgeschraubt. Dabei senkt sich der Ventilteller und verschließt die Ablauföffnung wieder.

Der Behälter mit dem Ölablassventil ist wieder zum Einfüllen bereit.

Weitere Vorteile der Ölablassventile GN 880:

  • keine Verbrennungsgefahr durch heißes Öl
  • Vermeidung von Verunreinigungen durch unkontrolliert auslaufendem Öl
  • geringer Zeitaufwand

Montagehinweis

Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,59 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,15 €
brutto 19,74 €
Gewicht: 0,054 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84818073
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 363 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 364 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 880-G1/4-ST-KGN 880-M14x1,5-ST-KGN 880-M16x1,5-ST-KGN 880-G3/8-ST-KGN 880-M18x1,5-ST-KGN 880-M20x1,5-ST-KGN 880-M22x1,5-ST-KGN 880-G1/2-ST-KGN 880-M24x1,5-MS-KGN 880-M26x1,5-MS-KGN 880-G3/4-MS-KGN 880-M30x1,5-MS-KGN 880-G1-MS-K

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern