GN 747.2 Verschlussschrauben Kunststoff, O-Ring eingefasst, mit DIN-Einfüllsymbol

Verschlussschrauben GN 747.2: Kunststoff, O-Ring eingefasst, mit DIN-Einfüllsymbol
ELESA Original design
code: TCR.

Produktbeschreibung

Ausführung

Verschlussschraube
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

GN 7490 Schweißmuffen
GN 7490 Schweißmuffen (Edelsttahl)

Auf Anfrage

  • Metrische Gewinde
Technische Zeichnung ausblenden
GN 747.2 Verschlussschrauben, Kunststoff, O-Ring eingefasst, mit DIN-Einfüllsymbol Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Ölmessstab

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d3e2 ≈l1l4s2
G 1/4152291719
G 3/81725,591822
G 1/220,532112027
G 3/42537122232
G 13144132338
G 1 1/43853,5142646
G 1 1/24663,5152855

Artikelauswahl und -konfiguration

Zollgewinde d1
Form

Entlüftungsbohrung

Zollgewinde d1
Form

Entlüftungsbohrung

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,91 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,27 €
ELESA Code: 158695
Beschreibung: TCR.1/4
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 10 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 140 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 270 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 271 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 747.2-G1/4-A-1GN 747.2-G3/8-A-1GN 747.2-G1/2-A-1GN 747.2-G3/4-A-1GN 747.2-G1-A-1GN 747.2-G11/4-A-1GN 747.2-G11/2-A-1

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern