GN 252 Bouchons d'obturation Acier

Bouchons d'obturation GN 252: Acier
Type: A - sans revêtement de filetage

Description du produit

Le verrouillage de filetage PRB (revêtement tout autour en polyamide) est un verrou de serrage qui empêche tout desserrage ou détachement accidentel de la vis de verrouillage.

Spécifications

Acier

  • durci
  • noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 252 Bouchons d'obturation, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans revêtement de filetage
PRBavec revêtement de filetage (revêtement tout autour en polyamide)
Afficher/Masquer colonnes
dhA/F
M 12 x 1,5106
M 16 x 1,5108
M 20 x 1,51210
M 24 x 1,51214
M 27 x 1,51214
M 30 x 1,51217
M 33 x 1,51217

Configuration et prix

Filetage d
Type


Filetage d
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,26 €
plus TVA 0,24 €
brute 1,50 €
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181542
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
  • 844 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 845 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 252-M12x1,5-AGN 252-M12x1,5-PRBGN 252-M16x1,5-AGN 252-M16x1,5-PRBGN 252-M20x1,5-AGN 252-M20x1,5-PRBGN 252-M24x1,5-AGN 252-M24x1,5-PRBGN 252-M27x1,5-AGN 252-M27x1,5-PRBGN 252-M30x1,5-AGN 252-M30x1,5-PRBGN 252-M33x1,5-AGN 252-M33x1,5-PRB

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique