GN 252 Tappi di chiusura Acciaio

Tappi di chiusura GN 252: Acciaio
Tipo: A - Senza rivestimento della filettatura
Nascondi disegno tecnico
GN 252 Tappi di chiusura, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza rivestimento della filettatura
PRBCon rivestimento della filettatura (rivestimento integrale in poliammide)
Mostra / Nascondi colonne
dhA/F
M 12 x 1,5106
M 16 x 1,5108
M 20 x 1,51210
M 24 x 1,51214
M 27 x 1,51214
M 30 x 1,51217
M 33 x 1,51217

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d
Tipo


Filettatura d
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,26 €
più IVA 0,24 €
lordo 1,50 €
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181542
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
  • 842 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 843 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 252-M12x1,5-AGN 252-M12x1,5-PRBGN 252-M16x1,5-AGN 252-M16x1,5-PRBGN 252-M20x1,5-AGN 252-M20x1,5-PRBGN 252-M24x1,5-AGN 252-M24x1,5-PRBGN 252-M27x1,5-AGN 252-M27x1,5-PRBGN 252-M30x1,5-AGN 252-M30x1,5-PRBGN 252-M33x1,5-AGN 252-M33x1,5-PRB

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico