GN 638 Pallonivelletyt säätöjalat Ruostumaton teräs

Pallonivelletyt säätöjalat GN 638: Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Pallonivelisiä GN 638 -säätöjalkoja käytetään laitteiden asentamiseen ja säätämiseen tai puristamiseen ja kiinnittämiseen.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja versioita voi käyttää myös aggressiivisemmissa ympäristöissä niiden valmistuksessa käytetyn materiaalin ansiosta.

Pallomainen työntökärki muodostaa yhdessä painealustan kanssa pallonivelen, joka mukautuu asentamiseen sellaisille pinnoille, jotka ovat epätasaisia tai eivät ole kohtisuorassa ruuvin akseliin. Se myös estää kiinnityspinnan pyörimisen silloin, kun painealusta on kosketuksissa kiinnityspintaan.

Palloniveliset säätöjalat toimitetaan asentamattomina. Kierretapin pallomaisen työntökärjen voi painaa helposti painealustaan ja poistaa jälleen tarvittaessa. Pallon läpimitta d3 on pienempi kuin kierteen ytimen läpimitta siten, että kierretappi voidaan ruuvata sisään pallon puolelta.

Ilmoitettu staattinen kuorma on ohjearvo. Sen lisäksi tulee huomioida vastaava turvallisuustekijä käyttösovelluksesta riippuen.

Tekninen eritelmä

  • Painealusta
    Ruostumaton teräs AISI 303
    • O-rengas kumia FKM (Viton®)
    • lämpötilankestävyys enintään 200 ºC

  • Kierretappi
    Ruostumaton teräsNV AISI 303

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 638 Pallonivelletyt säätöjalat, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3 ≈l2avainväli A/FStaattinen kuorma Fs kN
(katso tiedot)
21M 6263646-4,51033,5
21M 8203545586,11047
21M 10344457747,810511
21M 12345774949,410616
25M 6263646-4,510,533,5
25M 8203545586,110,547
25M 10344457747,810,5511
25M 12345774949,410,5616
32M 6263646-4,51133,5
32M 8203545586,11147
32M 10344457747,811511
32M 12345774949,411616
40M 8203545586,11347
40M 10344457747,813511
40M 12345774949,413616
50M 8203545586,115,547
50M 10344457747,815,5511
50M 12345774949,415,5616

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Kierteen kytkeytyminen l1
Materiaali

Eritelmät



Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Kierteen kytkeytyminen l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,26 €
plus ALV 1,00 €
brutto 6,26 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,11 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 625 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 626 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 638-21-M6-26-NVGN 638-21-M6-36-NVGN 638-21-M6-46-NVGN 638-21-M8-20-NVGN 638-21-M8-35-NVGN 638-21-M8-45-NVGN 638-21-M8-58-NVGN 638-21-M10-34-NVGN 638-21-M10-44-NVGN 638-21-M10-57-NVGN 638-21-M10-74-NVGN 638-21-M12-34-NVGN 638-21-M12-57-NVGN 638-21-M12-74-NVGN 638-21-M12-94-NVGN 638-25-M6-26-NVGN 638-25-M6-36-NVGN 638-25-M6-46-NVGN 638-25-M8-20-NVGN 638-25-M8-35-NVGN 638-25-M8-45-NVGN 638-25-M8-58-NVGN 638-25-M10-34-NVGN 638-25-M10-44-NVGN 638-25-M10-57-NVGN 638-25-M10-74-NVGN 638-25-M12-34-NVGN 638-25-M12-57-NVGN 638-25-M12-74-NVGN 638-25-M12-94-NVGN 638-32-M6-26-NVGN 638-32-M6-36-NVGN 638-32-M6-46-NVGN 638-32-M8-20-NVGN 638-32-M8-35-NVGN 638-32-M8-45-NVGN 638-32-M8-58-NVGN 638-32-M10-34-NVGN 638-32-M10-44-NVGN 638-32-M10-57-NVGN 638-32-M10-74-NVGN 638-32-M12-34-NVGN 638-32-M12-57-NVGN 638-32-M12-74-NVGN 638-32-M12-94-NVGN 638-40-M8-20-NVGN 638-40-M8-35-NVGN 638-40-M8-45-NVGN 638-40-M8-58-NVGN 638-40-M10-34-NVGN 638-40-M10-44-NVGN 638-40-M10-57-NVGN 638-40-M10-74-NVGN 638-40-M12-34-NVGN 638-40-M12-57-NVGN 638-40-M12-74-NVGN 638-40-M12-94-NVGN 638-50-M8-20-NVGN 638-50-M8-35-NVGN 638-50-M8-45-NVGN 638-50-M8-58-NVGN 638-50-M10-34-NVGN 638-50-M10-44-NVGN 638-50-M10-57-NVGN 638-50-M10-74-NVGN 638-50-M12-34-NVGN 638-50-M12-57-NVGN 638-50-M12-74-NVGN 638-50-M12-94-NV

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa