GN 638 Pieds à rotule Inox

Pieds à rotule GN 638: Inox
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les pieds à rotule GN 638 sont utilisés pour l'installation et la mise à niveau de dispositifs ou à des fins de compression et de fixation.

La version en inox peut également être utilisée dans des environnements plus agressifs grâce aux matériaux utilisés.

Le patin et le goujon à embout sphérique forment une articulation à rotule qui s'adapte aux surfaces de montage irrégulières ou non perpendiculaires à l'axe de la vis. Il permet également d'éviter toute rotation de la surface de serrage lorsque le patin est en contact avec celle-ci.

Les pieds à rotule sont livrés démontés. Le goujon fileté à embout sphérique s'enclenche facilement dans le patin et peut être retiré si nécessaire. Le diamètre de la bille d3 est plus petit que le diamètre central du filetage, ce qui permet de visser le goujon fileté côté bille.

La charge statique est fournie à titre indicatif ; un facteur de sécurité approprié doit être pris en compte en fonction de l'application.

Spécifications

  • Patin
    Inox AISI 303
    • Joint torique en caoutchouc FKM (Viton®)
    • résistant aux températures jusqu'à 200 °C

  • Goujon fileté
    InoxNV AISI 303

RoHS

Masquer schéma technique
GN 638 Pieds à rotule, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3 ≈l2A/FCharge statique Fs en kN
(voir informations)
21M 6263646-4,51033,5
21M 8203545586,11047
21M 10344457747,810511
21M 12345774949,410616
25M 6263646-4,510,533,5
25M 8203545586,110,547
25M 10344457747,810,5511
25M 12345774949,410,5616
32M 6263646-4,51133,5
32M 8203545586,11147
32M 10344457747,811511
32M 12345774949,411616
40M 8203545586,11347
40M 10344457747,813511
40M 12345774949,413616
50M 8203545586,115,547
50M 10344457747,815,5511
50M 12345774949,415,5616

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Engagement du filetage l1
Matériau

Caractéristiques



Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Engagement du filetage l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,26 €
plus TVA 1,00 €
brute 6,26 €
incl. supplément matériel: 0,11 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
  • 639 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 640 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 638-21-M6-26-NVGN 638-21-M6-36-NVGN 638-21-M6-46-NVGN 638-21-M8-20-NVGN 638-21-M8-35-NVGN 638-21-M8-45-NVGN 638-21-M8-58-NVGN 638-21-M10-34-NVGN 638-21-M10-44-NVGN 638-21-M10-57-NVGN 638-21-M10-74-NVGN 638-21-M12-34-NVGN 638-21-M12-57-NVGN 638-21-M12-74-NVGN 638-21-M12-94-NVGN 638-25-M6-26-NVGN 638-25-M6-36-NVGN 638-25-M6-46-NVGN 638-25-M8-20-NVGN 638-25-M8-35-NVGN 638-25-M8-45-NVGN 638-25-M8-58-NVGN 638-25-M10-34-NVGN 638-25-M10-44-NVGN 638-25-M10-57-NVGN 638-25-M10-74-NVGN 638-25-M12-34-NVGN 638-25-M12-57-NVGN 638-25-M12-74-NVGN 638-25-M12-94-NVGN 638-32-M6-26-NVGN 638-32-M6-36-NVGN 638-32-M6-46-NVGN 638-32-M8-20-NVGN 638-32-M8-35-NVGN 638-32-M8-45-NVGN 638-32-M8-58-NVGN 638-32-M10-34-NVGN 638-32-M10-44-NVGN 638-32-M10-57-NVGN 638-32-M10-74-NVGN 638-32-M12-34-NVGN 638-32-M12-57-NVGN 638-32-M12-74-NVGN 638-32-M12-94-NVGN 638-40-M8-20-NVGN 638-40-M8-35-NVGN 638-40-M8-45-NVGN 638-40-M8-58-NVGN 638-40-M10-34-NVGN 638-40-M10-44-NVGN 638-40-M10-57-NVGN 638-40-M10-74-NVGN 638-40-M12-34-NVGN 638-40-M12-57-NVGN 638-40-M12-74-NVGN 638-40-M12-94-NVGN 638-50-M8-20-NVGN 638-50-M8-35-NVGN 638-50-M8-45-NVGN 638-50-M8-58-NVGN 638-50-M10-34-NVGN 638-50-M10-44-NVGN 638-50-M10-57-NVGN 638-50-M10-74-NVGN 638-50-M12-34-NVGN 638-50-M12-57-NVGN 638-50-M12-74-NVGN 638-50-M12-94-NV

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique