GN 638 Elementos articulados Acero inoxidable

Elementos articulados GN 638: Acero inoxidable
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los elementos articulados GN 638 se usan para colocar y nivelar dispositivos o para presionar y sujetar.

La versión de acero inoxidable se puede usar en entornos más agresivos gracias a los materiales utilizados.

Junto con la base de apriete, la cabeza esférica forma una junta de bola que se adapta a las superficies de montaje no niveladas o no perpendiculares al eje del tornillo. También impide que la superficie de sujeción gire cuando la base de apriete está en contacto con la superficie de sujeción.

Los elementos articulados se suministran desmontados. La cabeza esférica del espárrago roscado se puede introducir fácilmente por presión en la base de apriete y volverse a extraer si es necesario. El diámetro de la esfera, d3, es menor que el diámetro del núcleo de la rosca, de manera que el espárrago roscado se puede enroscar por el lado de la esfera.

La carga estática indicada sirve como valor de referencia; se deberá tener en cuenta adicionalmente el correspondiente factor de seguridad dependiendo de la aplicación.

Especificación

  • Base de apriete
    Acero inoxidable AISI 303
    • Junta tórica de caucho FKM (Viton®)
    • resistente a temperaturas de hasta 200 °C

  • Espárrago roscado
    Acero inoxidableNV AISI 303

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 638 Elementos articulados, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3 ≈l2A/FCarga estática Fs en kN
(ver información)
21M 6263646-4,51033,5
21M 8203545586,11047
21M 10344457747,810511
21M 12345774949,410616
25M 6263646-4,510,533,5
25M 8203545586,110,547
25M 10344457747,810,5511
25M 12345774949,410,5616
32M 6263646-4,51133,5
32M 8203545586,11147
32M 10344457747,811511
32M 12345774949,411616
40M 8203545586,11347
40M 10344457747,813511
40M 12345774949,413616
50M 8203545586,115,547
50M 10344457747,815,5511
50M 12345774949,415,5616

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca d2
Longitud de atornillado l1
Material

Especificaciones



Diámetro externo d1
Rosca d2
Longitud de atornillado l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,26 €
más IVA 1,00 €
bruto 6,26 €
Incl. recargos del material: 0,11 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
  • 639 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 640 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 638-21-M6-26-NVGN 638-21-M6-36-NVGN 638-21-M6-46-NVGN 638-21-M8-20-NVGN 638-21-M8-35-NVGN 638-21-M8-45-NVGN 638-21-M8-58-NVGN 638-21-M10-34-NVGN 638-21-M10-44-NVGN 638-21-M10-57-NVGN 638-21-M10-74-NVGN 638-21-M12-34-NVGN 638-21-M12-57-NVGN 638-21-M12-74-NVGN 638-21-M12-94-NVGN 638-25-M6-26-NVGN 638-25-M6-36-NVGN 638-25-M6-46-NVGN 638-25-M8-20-NVGN 638-25-M8-35-NVGN 638-25-M8-45-NVGN 638-25-M8-58-NVGN 638-25-M10-34-NVGN 638-25-M10-44-NVGN 638-25-M10-57-NVGN 638-25-M10-74-NVGN 638-25-M12-34-NVGN 638-25-M12-57-NVGN 638-25-M12-74-NVGN 638-25-M12-94-NVGN 638-32-M6-26-NVGN 638-32-M6-36-NVGN 638-32-M6-46-NVGN 638-32-M8-20-NVGN 638-32-M8-35-NVGN 638-32-M8-45-NVGN 638-32-M8-58-NVGN 638-32-M10-34-NVGN 638-32-M10-44-NVGN 638-32-M10-57-NVGN 638-32-M10-74-NVGN 638-32-M12-34-NVGN 638-32-M12-57-NVGN 638-32-M12-74-NVGN 638-32-M12-94-NVGN 638-40-M8-20-NVGN 638-40-M8-35-NVGN 638-40-M8-45-NVGN 638-40-M8-58-NVGN 638-40-M10-34-NVGN 638-40-M10-44-NVGN 638-40-M10-57-NVGN 638-40-M10-74-NVGN 638-40-M12-34-NVGN 638-40-M12-57-NVGN 638-40-M12-74-NVGN 638-40-M12-94-NVGN 638-50-M8-20-NVGN 638-50-M8-35-NVGN 638-50-M8-45-NVGN 638-50-M8-58-NVGN 638-50-M10-34-NVGN 638-50-M10-44-NVGN 638-50-M10-57-NVGN 638-50-M10-74-NVGN 638-50-M12-34-NVGN 638-50-M12-57-NVGN 638-50-M12-74-NVGN 638-50-M12-94-NV

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada