GN 638 Piedini di livellamento con snodo sferico Acciaio INOX

Piedini di livellamento con snodo sferico GN 638: Acciaio INOX
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento con snodo sferico GN 638 vengono utilizzati per installare e livellare dispositivi o per esercitare serraggio e compressione.

Grazie ai materiali utilizzati, la versione in acciaio INOX può anche essere utilizzata in ambienti particolarmente aggressivi.

Insieme allo spintore, il puntale forma uno snodo sferico che si adatta a superfici irregolari o non perpendicolari all’asse della vite. Inoltre impedisce la rotazione della superficie di serraggio una volta a contatto con lo spintore.

I piedini di livellamento con snodo sferico vengono forniti smontati. Il puntale di spinta a sfera del perno filettato si incastra a pressione nello spintore e, se necessario, è possibile rimuoverlo. Il diametro d3 della sfera è inferiore al diametro della filettatura; questo consente di avvitare il perno filettato sul lato della sfera.

Il carico statico riportato serve come valore indicativo; prendere in considerazione un fattore di sicurezza aggiuntivo adeguato all’applicazione.

Specifiche

  • Spintore
    Acciaio INOX AISI 303
    • O-ring gomma FKM (Viton®)
    • Resistente a temperature fino a 200 °C

  • Perno filettato
    Acciaio INOXNV AISI 303

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 638 Piedini di livellamento con snodo sferico, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d3 ≈l2A/FCarico statico Fs in kN
(vedere informazioni)
21M 6263646-4,51033,5
21M 8203545586,11047
21M 10344457747,810511
21M 12345774949,410616
25M 6263646-4,510,533,5
25M 8203545586,110,547
25M 10344457747,810,5511
25M 12345774949,410,5616
32M 6263646-4,51133,5
32M 8203545586,11147
32M 10344457747,811511
32M 12345774949,411616
40M 8203545586,11347
40M 10344457747,813511
40M 12345774949,413616
50M 8203545586,115,547
50M 10344457747,815,5511
50M 12345774949,415,5616

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura d2
Innesto filettatura l1
Materiale

Specifiche



Diametro esterno d1
Filettatura d2
Innesto filettatura l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,26 €
più IVA 1,00 €
lordo 6,26 €
incluso supplemento per materiale: 0,11 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
  • 625 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 626 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 638-21-M6-26-NVGN 638-21-M6-36-NVGN 638-21-M6-46-NVGN 638-21-M8-20-NVGN 638-21-M8-35-NVGN 638-21-M8-45-NVGN 638-21-M8-58-NVGN 638-21-M10-34-NVGN 638-21-M10-44-NVGN 638-21-M10-57-NVGN 638-21-M10-74-NVGN 638-21-M12-34-NVGN 638-21-M12-57-NVGN 638-21-M12-74-NVGN 638-21-M12-94-NVGN 638-25-M6-26-NVGN 638-25-M6-36-NVGN 638-25-M6-46-NVGN 638-25-M8-20-NVGN 638-25-M8-35-NVGN 638-25-M8-45-NVGN 638-25-M8-58-NVGN 638-25-M10-34-NVGN 638-25-M10-44-NVGN 638-25-M10-57-NVGN 638-25-M10-74-NVGN 638-25-M12-34-NVGN 638-25-M12-57-NVGN 638-25-M12-74-NVGN 638-25-M12-94-NVGN 638-32-M6-26-NVGN 638-32-M6-36-NVGN 638-32-M6-46-NVGN 638-32-M8-20-NVGN 638-32-M8-35-NVGN 638-32-M8-45-NVGN 638-32-M8-58-NVGN 638-32-M10-34-NVGN 638-32-M10-44-NVGN 638-32-M10-57-NVGN 638-32-M10-74-NVGN 638-32-M12-34-NVGN 638-32-M12-57-NVGN 638-32-M12-74-NVGN 638-32-M12-94-NVGN 638-40-M8-20-NVGN 638-40-M8-35-NVGN 638-40-M8-45-NVGN 638-40-M8-58-NVGN 638-40-M10-34-NVGN 638-40-M10-44-NVGN 638-40-M10-57-NVGN 638-40-M10-74-NVGN 638-40-M12-34-NVGN 638-40-M12-57-NVGN 638-40-M12-74-NVGN 638-40-M12-94-NVGN 638-50-M8-20-NVGN 638-50-M8-35-NVGN 638-50-M8-45-NVGN 638-50-M8-58-NVGN 638-50-M10-34-NVGN 638-50-M10-44-NVGN 638-50-M10-57-NVGN 638-50-M10-74-NVGN 638-50-M12-34-NVGN 638-50-M12-57-NVGN 638-50-M12-74-NVGN 638-50-M12-94-NV

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico