GN 711.1 Osoitinnuolet Ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät, viivaimille

Osoitinnuolet GN 711.1: Ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät, viivaimille
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

GN 711.1 -osoitinnuolilla viivaimiin voi merkitä viitepisteet tai koneen viitepositiot.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI

  • Paksuus 0,6 mm
  • Asteikko etsattu

MuoviKUS

  • Paksuus 0,3 mm
  • hopeakorostus
  • Asteikko painettu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 711.1 Osoitinnuolet, ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät, viivaimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Koonti ja hinta

Materiaali


Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,98 €
plus ALV 0,38 €
brutto 2,36 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90178010
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
  • 1853 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1854 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 711.1-NIGN 711.1-KUS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa