GN 711.1 Flechas indicadoras Acero inoxidable / plástico, autoadhesiva, para reglas

Flechas indicadoras GN 711.1: Acero inoxidable / plástico, autoadhesiva, para reglas
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Con la flecha indicadora GN 711.1 se pueden marcar puntos de referencia en reglas o posiciones de referencia en máquinas.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • Espesor 0,6 mm
  • Escala grabada

PlásticoKUS

  • Espesor 0,3 mm.
  • resaltada en color plateado
  • Escala impresa

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 711.1 Flechas indicadoras, acero inoxidable / plástico, autoadhesiva, para reglas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Estructura y precio

Material


Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,98 €
más IVA 0,38 €
bruto 2,36 €
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90178010
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
  • 1853 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 1854 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 711.1-NIGN 711.1-KUS

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada