GN 50i T-mutterit Teräs / ruostumaton teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)

T-mutterit GN 50i: Teräs / ruostumaton teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)
Materiaali / Pinta: SZ - Sinkitty, sinipassivoitu
Tyyppi: N - Ilman kääntymisen estävää suojausta
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

T-muttereilla GN 50i kiinnitetään liittimiä ja lisätarvikkeita alumiiniprofiilien uraan.

Jousikuormitettu kuula estää T-mutterin tahattoman liukumisen urassa, jolloin asentaminen on helpompaa.

Tyyppien N ja V T-mutterit voidaan kääntää uraan missä tahansa asennossa.

Tekninen eritelmä

Teräs
Sinkitty, sinipassivoituSZ


Ruostumaton teräs
paljasNB


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 50i T-mutterit, teräs / ruostumaton teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

NIlman kääntymisen estävää suojausta
VKääntymisen estävällä suojauksella
SRaskas
Näytä / piilota sarakkeet
Tyyppind
Teräs

Ruostumaton teräs
b ≈h1h2h3Pituus lm ≈
N5M 3M 4M 5--M 4M 5--840,8-11,54
N6M 3M 4M 5M 6-----1160,9-175
N8M 4M 5M 6M 8-M 4M 5M 6M 81471,6-237
V5M 3M 4M 5------840,80,711,54
V6M 3M 4M 5M 6-M 5M 6--1160,90,5175
V8M 3M 4M 5M 6M 8----1471,60,9237
S8M 4M 5M 6M 8-----1871,62,8237

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Kierre d (teräs)
Kierre d (ruostumaton teräs)
Tyyppi



Materiaali / Pinta
Uran leveys n
Kierre d (teräs)
Kierre d (ruostumaton teräs)
Tyyppi



Materiaali / Pinta

Asennusohjeet

4eb2be8d-daa9-405a-a3bb-dc0443fe7dac

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,53
plus ALV 0,10 €
brutto 0,63 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 50i-5M3-N-SZGN 50i-5M4-N-NBGN 50i-5M4-N-SZGN 50i-5M5-N-SZGN 50i-5M5-N-NBGN 50i-6M3-N-SZGN 50i-6M4-N-SZGN 50i-6M5-N-SZGN 50i-6M6-N-SZGN 50i-8M4-N-SZGN 50i-8M4-N-NBGN 50i-8M5-N-SZGN 50i-8M6-N-SZGN 50i-8M8-N-SZGN 50i-8M5-N-NBGN 50i-8M6-N-NBGN 50i-8M8-N-NBGN 50i-5M3-V-SZGN 50i-5M4-V-SZGN 50i-5M5-V-SZGN 50i-6M3-V-SZGN 50i-6M5-V-NBGN 50i-6M4-V-SZGN 50i-6M5-V-SZGN 50i-6M6-V-SZGN 50i-6M6-V-NBGN 50i-8M3-V-SZGN 50i-8M4-V-SZGN 50i-8M5-V-SZGN 50i-8M6-V-SZGN 50i-8M8-V-SZGN 50i-8M4-S-SZGN 50i-8M5-S-SZGN 50i-8M6-S-SZGN 50i-8M8-S-SZ

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa