GN 2264 Jäykät kytkimet Teräs / ruostumaton teräs, halkaistu, suurille momenttiarvoille

Jäykät kytkimet GN 2264: Teräs / ruostumaton teräs, halkaistu, suurille momenttiarvoille
Materiaali: ST - Teräs
Porakoodi: B - Ilman uraa
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Jäykät kytkimet GN 2264 yhdistävät tuetut akselit tai niitä käytetään akselien pidennysten kytkentään. Ne välittävät tarkasti kulma-asennot ja suuret momenttiarvot nollavälyksellä, kohdistusvirheitä ja heittotoleranssia kompensoimatta. Niiden halkaistun muotoilun ansiosta niitä voidaan käyttää silloin, kun aksiaalinen asentaminen ei ole mahdollinen.

Porakoodilla K ura integroituu aina molempiin reikiin d2 ja d3. Käyttösovelluksissa, joissa on voimakasta tärinää, suositellaan ruuvilukitusta kiinnitysruuveille.

Tekninen eritelmä

Kytkin

  • TeräsST
    Mustattu
  • Ruostumaton teräsNI AISI 303
    Sileä pinta

Kuusiokoloruuvit ISO 4762

  • Teräs, mustattu pinta kun ST
  • Ruostumaton teräs kun NI

Käyttölämpötila -40 °C - +175 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 2264 Jäykät kytkimet, teräs / ruostumaton teräs, halkaistu, suurille momenttiarvoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

BIlman uraa
KUralla DIN 6885-1 P9
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 - d3 H7
Suositeltu
akselin toleranssi h9
d4l1 ±1l2
Akselin maks. sisäänvientisyvyys
l3Ruuvien kiristysmomentti
kun Nm≈
ST


NI
Nimellismomentti
Nm
ST


NI
Maks. pyörimisnopeus
(min-1)
Inertiamomentti
kgm2

ST


NI
186-6M 33014,55,521,6302540001,75 x 10-61,78 x 10-6
248-8M 335178,531,6504040007,21 x 10-67,31 x 10-6
2910-10M 44521,5104,53,91009040001,97 x 10-51,99 x 10-5
2912-12M 44521,5104,53,91009040001,97 x 10-51,99 x 10-5
3414-14M 5502411,597,619016040003,82 x 10-53,87 x 10-5
3415-15M 5502411,597,619016040003,82 x 10-53,87 x 10-5
3416-16M 5502411,597,619016040003,82 x 10-53,87 x 10-5
4220-20M 66531,5161513,235030040001,25 x 10-41,26 x 10-4
4525-25M 67536,517,51513,239032540001,97 x 10-41,99 x 10-4
5330-30M 68340,520,51513,247540040004,23 x 10-44,29 x 10-4
6735-35M 89546,5254032110092540001,23 x 10-31,25 x 10-3
7740-40M 8108533040321325110040002,51 x 10-32,54 x 10-3
8550-50M 10124613384632250187540004,09 x 10-34,14 x 10-3

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Porakoodi


Reikä d2 - d3
Materiaali


Läpimitta d1
Porakoodi


Reikä d2 - d3
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
30,92
plus ALV 5,87 €
brutto 36,79 €
Paino: 0,047 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84836080
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 2 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 3 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 2264-18-B6-6-STGN 2264-18-B6-6-NIGN 2264-18-K6-6-STGN 2264-18-K6-6-NIGN 2264-24-B8-8-STGN 2264-24-B8-8-NIGN 2264-24-K8-8-STGN 2264-24-K8-8-NIGN 2264-29-B10-10-STGN 2264-29-B10-10-NIGN 2264-29-K10-10-STGN 2264-29-K10-10-NIGN 2264-29-B12-12-STGN 2264-29-B12-12-NIGN 2264-29-K12-12-STGN 2264-29-K12-12-NIGN 2264-34-B14-14-STGN 2264-34-B14-14-NIGN 2264-34-K14-14-STGN 2264-34-K14-14-NIGN 2264-34-B15-15-STGN 2264-34-B15-15-NIGN 2264-34-K15-15-STGN 2264-34-K15-15-NIGN 2264-34-B16-16-STGN 2264-34-B16-16-NIGN 2264-34-K16-16-STGN 2264-34-K16-16-NIGN 2264-42-B20-20-STGN 2264-42-B20-20-NIGN 2264-42-K20-20-STGN 2264-42-K20-20-NIGN 2264-45-B25-25-STGN 2264-45-B25-25-NIGN 2264-45-K25-25-STGN 2264-45-K25-25-NIGN 2264-53-B30-30-STGN 2264-53-B30-30-NIGN 2264-53-K30-30-STGN 2264-53-K30-30-NIGN 2264-67-B35-35-STGN 2264-67-B35-35-NIGN 2264-67-K35-35-STGN 2264-67-K35-35-NIGN 2264-77-B40-40-STGN 2264-77-B40-40-NIGN 2264-77-K40-40-STGN 2264-77-K40-40-NIGN 2264-85-B50-50-STGN 2264-85-B50-50-NIGN 2264-85-K50-50-STGN 2264-85-K50-50-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa