GN 2264 Accouplements rigides Acier / inox, fendus, pour couples élevés

Accouplements rigides GN 2264: Acier / inox, fendus, pour couples élevés
Matériau: ST - Acier
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Permettant de relier des arbres compatibles, les accouplements rigides GN 2264 sont également utilisés pour raccorder des extensions d'arbres. Ils assurent une transmission précise et sans jeu des positions angulaires et des couples élevés, sans compensation des erreurs d'alignement et des tolérances de faux-rond. Grâce à leur conception fendue, ils peuvent être utilisés là où un montage axial n'est pas possible.

Avec le code d'alésage K, la rainure de clavette est toujours intégrée dans les deux alésages d2 et d3. Pour les applications soumises à de très fortes vibrations, il est recommandé d'utiliser un frein-filet pour les vis de serrage.

Spécifications

Accouplement

  • AcierST
    Noirci
  • InoxNI AISI 303
    Finition lisse

Vis à tête cylindrique ISO 4762

  • Acier, noirci pour ST
  • Inox pour NI

Température de fonctionnement : -40 à +175 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 2264 Accouplements rigides, acier / inox, fendus, pour couples élevés schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette DIN 6885-1 P9
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 - d3 H7
Tolérance d'arbre
recommandée h9
d4l1 ±1l2
Profondeur d'insertion max. de l'arbre
l3Couple de serrage des vis
en Nm≈
ST


NI
Couple nominal
en Nm
ST


NI
Vitesse de rotation max.
(min-1)
Moment d'inertie
en kgm2

ST


NI
186-6M 33014,55,521,6302540001,75 x 10-61,78 x 10-6
248-8M 335178,531,6504040007,21 x 10-67,31 x 10-6
2910-10M 44521,5104,53,91009040001,97 x 10-51,99 x 10-5
2912-12M 44521,5104,53,91009040001,97 x 10-51,99 x 10-5
3414-14M 5502411,597,619016040003,82 x 10-53,87 x 10-5
3415-15M 5502411,597,619016040003,82 x 10-53,87 x 10-5
3416-16M 5502411,597,619016040003,82 x 10-53,87 x 10-5
4220-20M 66531,5161513,235030040001,25 x 10-41,26 x 10-4
4525-25M 67536,517,51513,239032540001,97 x 10-41,99 x 10-4
5330-30M 68340,520,51513,247540040004,23 x 10-44,29 x 10-4
6735-35M 89546,5254032110092540001,23 x 10-31,25 x 10-3
7740-40M 8108533040321325110040002,51 x 10-32,54 x 10-3
8550-50M 10124613384632250187540004,09 x 10-34,14 x 10-3

Configuration et prix

Diamètre d1
Code d'alésage


Alésage d2 -d3
Matériau


Diamètre d1
Code d'alésage


Alésage d2 -d3
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
30,92
plus TVA 5,87 €
brute 36,79 €
Poids: 0,047 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84836080
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 2 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 3 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 2264-18-B6-6-STGN 2264-18-B6-6-NIGN 2264-18-K6-6-STGN 2264-18-K6-6-NIGN 2264-24-B8-8-STGN 2264-24-B8-8-NIGN 2264-24-K8-8-STGN 2264-24-K8-8-NIGN 2264-29-B10-10-STGN 2264-29-B10-10-NIGN 2264-29-K10-10-STGN 2264-29-K10-10-NIGN 2264-29-B12-12-STGN 2264-29-B12-12-NIGN 2264-29-K12-12-STGN 2264-29-K12-12-NIGN 2264-34-B14-14-STGN 2264-34-B14-14-NIGN 2264-34-K14-14-STGN 2264-34-K14-14-NIGN 2264-34-B15-15-STGN 2264-34-B15-15-NIGN 2264-34-K15-15-STGN 2264-34-K15-15-NIGN 2264-34-B16-16-STGN 2264-34-B16-16-NIGN 2264-34-K16-16-STGN 2264-34-K16-16-NIGN 2264-42-B20-20-STGN 2264-42-B20-20-NIGN 2264-42-K20-20-STGN 2264-42-K20-20-NIGN 2264-45-B25-25-STGN 2264-45-B25-25-NIGN 2264-45-K25-25-STGN 2264-45-K25-25-NIGN 2264-53-B30-30-STGN 2264-53-B30-30-NIGN 2264-53-K30-30-STGN 2264-53-K30-30-NIGN 2264-67-B35-35-STGN 2264-67-B35-35-NIGN 2264-67-K35-35-STGN 2264-67-K35-35-NIGN 2264-77-B40-40-STGN 2264-77-B40-40-NIGN 2264-77-K40-40-STGN 2264-77-K40-40-NIGN 2264-85-B50-50-STGN 2264-85-B50-50-NIGN 2264-85-K50-50-STGN 2264-85-K50-50-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique