GN 113.20 Lukitustapit Ruostumatonta terästä, kahva alumiinia

Lukitustapit GN 113.20: Ruostumatonta terästä, kahva alumiinia
Materiaali: A - Ruostumaton teräs AISI 303
Tyyppi: T - T-kahvalla
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Lukitustappeja GN 113.20 käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen. Niitä käytetään tyypillisesti laakeripultteina, joita joudutaan usein asentamaan ja poistamaan.

Kaksi kuulaa vapautetaan painamalla jousikuormitteista painiketta ja lukitaan, kun se vapautetaan.

Karkaistu tappimalli C:ssä on korkeampi kulutuksenkestävyys ja vetolujuus, mikä tekee siitä sopivan käyttökohteisiin, joissa on raskaita elementtejä.

Tekninen liite sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.

Tekninen eritelmä

Tappi

  • Ruostumaton teräs AISI 303A
  • Ruostumaton teräs AISI 630C
    Erkaumakarkaistu

Kuulat
Ruostumaton teräs AISI 420C


Kahva
Alumiini
Jauhepinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely


Painejousi
Ruostumaton teräs AISI 631


Käyttölämpötila –30 °C - +150 °C


RoHS

Lisävaruste

Kiinnitysvaijerit, Ruostumaton teräs GN 111.8 (levykkeillä)
Kiinnitysvaijerit GN 111.8 (avainrenkailla tai yhdellä avainrenkaalla ja yhdellä levykkeellä)
Ohjainholkit DIN 172 (kauluksella)
Ohjainholkit DIN 179 (ilman kaulusta)
Kiinnitysholkit GN 1140

Piilota tekninen piirros
GN 113.20 Lukitustapit, ruostumatonta terästä, kahva alumiinia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

PSienenmuotoisella kahvalla
LL-kahvalla
TT-kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3
Tyyppi P

Tyyppi L/T
d4l2 ±1l3
Tyyppi P

Tyyppi L

Tyyppi T
l4
Tyyppi L

Tyyppi T
l5Kohdistus-
reikä H11
51015202530----5,511,311,820617,63131,343,845,212,65
6101520253035404550711,311,820717,63131,343,845,212,66
820253035404550--9,514,114,7258,222,635,135,449,751,515,88
102025303540455060-1214,114,7259,622,635,135,449,751,515,810
1225303540455060708014,517,718,23510,627,334,434,757,159,120,212

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi



Materiaali


Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi



Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,99
plus ALV 3,80 €
brutto 23,79 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 113.20-5-10-P-AGN 113.20-5-10-P-CGN 113.20-5-10-L-AGN 113.20-5-10-L-CGN 113.20-5-10-T-AGN 113.20-5-10-T-CGN 113.20-5-15-P-AGN 113.20-5-15-P-CGN 113.20-5-15-L-AGN 113.20-5-15-L-CGN 113.20-5-15-T-AGN 113.20-5-15-T-CGN 113.20-5-20-P-AGN 113.20-5-20-P-CGN 113.20-5-20-L-AGN 113.20-5-20-L-CGN 113.20-5-20-T-AGN 113.20-5-20-T-CGN 113.20-5-25-P-AGN 113.20-5-25-P-CGN 113.20-5-25-L-AGN 113.20-5-25-L-CGN 113.20-5-25-T-AGN 113.20-5-25-T-CGN 113.20-5-30-P-AGN 113.20-5-30-P-CGN 113.20-5-30-L-AGN 113.20-5-30-L-CGN 113.20-5-30-T-AGN 113.20-5-30-T-CGN 113.20-6-10-P-AGN 113.20-6-10-P-CGN 113.20-6-10-L-AGN 113.20-6-10-L-CGN 113.20-6-10-T-AGN 113.20-6-10-T-CGN 113.20-6-15-P-AGN 113.20-6-15-P-CGN 113.20-6-15-L-AGN 113.20-6-15-L-CGN 113.20-6-15-T-AGN 113.20-6-15-T-CGN 113.20-6-20-P-AGN 113.20-6-20-P-CGN 113.20-6-20-L-AGN 113.20-6-20-L-CGN 113.20-6-20-T-AGN 113.20-6-20-T-CGN 113.20-6-25-P-AGN 113.20-6-25-P-CGN 113.20-6-25-L-AGN 113.20-6-25-L-CGN 113.20-6-25-T-AGN 113.20-6-25-T-CGN 113.20-6-30-P-AGN 113.20-6-30-P-CGN 113.20-6-30-L-AGN 113.20-6-30-L-CGN 113.20-6-30-T-AGN 113.20-6-30-T-CGN 113.20-6-35-P-AGN 113.20-6-35-P-CGN 113.20-6-35-L-AGN 113.20-6-35-L-CGN 113.20-6-35-T-AGN 113.20-6-35-T-CGN 113.20-6-40-P-AGN 113.20-6-40-P-CGN 113.20-6-40-L-AGN 113.20-6-40-L-CGN 113.20-6-40-T-AGN 113.20-6-40-T-CGN 113.20-6-45-P-AGN 113.20-6-45-P-CGN 113.20-6-45-L-AGN 113.20-6-45-L-CGN 113.20-6-45-T-AGN 113.20-6-45-T-CGN 113.20-6-50-P-AGN 113.20-6-50-P-CGN 113.20-6-50-L-AGN 113.20-6-50-L-CGN 113.20-6-50-T-AGN 113.20-6-50-T-CGN 113.20-8-20-P-AGN 113.20-8-20-P-CGN 113.20-8-20-L-AGN 113.20-8-20-L-CGN 113.20-8-20-T-AGN 113.20-8-20-T-CGN 113.20-8-25-P-AGN 113.20-8-25-P-CGN 113.20-8-25-L-AGN 113.20-8-25-L-CGN 113.20-8-25-T-AGN 113.20-8-25-T-CGN 113.20-8-30-P-AGN 113.20-8-30-P-CGN 113.20-8-30-L-AGN 113.20-8-30-L-CGN 113.20-8-30-T-AGN 113.20-8-30-T-CGN 113.20-8-35-P-AGN 113.20-8-35-P-CGN 113.20-8-35-L-AGN 113.20-8-35-L-CGN 113.20-8-35-T-AGN 113.20-8-35-T-CGN 113.20-8-40-P-AGN 113.20-8-40-P-CGN 113.20-8-40-L-AGN 113.20-8-40-L-CGN 113.20-8-40-T-AGN 113.20-8-40-T-CGN 113.20-8-45-P-AGN 113.20-8-45-P-CGN 113.20-8-45-L-AGN 113.20-8-45-L-CGN 113.20-8-45-T-AGN 113.20-8-45-T-CGN 113.20-8-50-P-AGN 113.20-8-50-P-CGN 113.20-8-50-L-AGN 113.20-8-50-L-CGN 113.20-8-50-T-AGN 113.20-8-50-T-CGN 113.20-10-20-P-AGN 113.20-10-20-P-CGN 113.20-10-20-L-AGN 113.20-10-20-L-CGN 113.20-10-20-T-AGN 113.20-10-20-T-CGN 113.20-10-25-P-AGN 113.20-10-25-P-CGN 113.20-10-25-L-AGN 113.20-10-25-L-CGN 113.20-10-25-T-AGN 113.20-10-25-T-CGN 113.20-10-30-P-AGN 113.20-10-30-P-CGN 113.20-10-30-L-AGN 113.20-10-30-L-CGN 113.20-10-30-T-AGN 113.20-10-30-T-CGN 113.20-10-35-P-AGN 113.20-10-35-P-CGN 113.20-10-35-L-AGN 113.20-10-35-L-CGN 113.20-10-35-T-AGN 113.20-10-35-T-CGN 113.20-10-40-P-AGN 113.20-10-40-P-CGN 113.20-10-40-L-AGN 113.20-10-40-L-CGN 113.20-10-40-T-AGN 113.20-10-40-T-CGN 113.20-10-45-P-AGN 113.20-10-45-P-CGN 113.20-10-45-L-AGN 113.20-10-45-L-CGN 113.20-10-45-T-AGN 113.20-10-45-T-CGN 113.20-10-50-P-AGN 113.20-10-50-P-CGN 113.20-10-50-L-AGN 113.20-10-50-L-CGN 113.20-10-50-T-AGN 113.20-10-50-T-CGN 113.20-10-60-P-AGN 113.20-10-60-P-CGN 113.20-10-60-L-AGN 113.20-10-60-L-CGN 113.20-10-60-T-AGN 113.20-10-60-T-CGN 113.20-12-25-P-AGN 113.20-12-25-P-CGN 113.20-12-25-L-AGN 113.20-12-25-L-CGN 113.20-12-25-T-AGN 113.20-12-25-T-CGN 113.20-12-30-P-AGN 113.20-12-30-P-CGN 113.20-12-30-L-AGN 113.20-12-30-L-CGN 113.20-12-30-T-AGN 113.20-12-30-T-CGN 113.20-12-35-P-AGN 113.20-12-35-P-CGN 113.20-12-35-L-AGN 113.20-12-35-L-CGN 113.20-12-35-T-AGN 113.20-12-35-T-CGN 113.20-12-40-P-AGN 113.20-12-40-P-CGN 113.20-12-40-L-AGN 113.20-12-40-L-CGN 113.20-12-40-T-AGN 113.20-12-40-T-CGN 113.20-12-45-P-AGN 113.20-12-45-P-CGN 113.20-12-45-L-AGN 113.20-12-45-L-CGN 113.20-12-45-T-AGN 113.20-12-45-T-CGN 113.20-12-50-P-AGN 113.20-12-50-P-CGN 113.20-12-50-L-AGN 113.20-12-50-L-CGN 113.20-12-50-T-AGN 113.20-12-50-T-CGN 113.20-12-60-P-AGN 113.20-12-60-P-CGN 113.20-12-60-L-AGN 113.20-12-60-L-CGN 113.20-12-60-T-AGN 113.20-12-60-T-CGN 113.20-12-70-P-AGN 113.20-12-70-P-CGN 113.20-12-70-L-AGN 113.20-12-70-L-CGN 113.20-12-70-T-AGN 113.20-12-70-T-CGN 113.20-12-80-P-AGN 113.20-12-80-P-CGN 113.20-12-80-L-AGN 113.20-12-80-L-CGN 113.20-12-80-T-AGN 113.20-12-80-T-C

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa