GN 113.20 Pasadores de bloqueo de bolas Acero inoxidable, empuñadura de aluminio

Pasadores de bloqueo de bolas GN 113.20: Acero inoxidable, empuñadura de aluminio
Material: A - Acero inoxidable AISI 303
Tipo: T - con empuñadura en forma de T
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasadores de bloqueo de bolas GN 113.20 se usan para una rápida fijación, unión y bloqueo de varios componentes y piezas de trabajo. Su aplicación típica es como pernos de carga que tienen que ser montados y desmontados con frecuencia.

Las dos bolas se desbloquean presionando el botón situado en el muelle y se vuelven a bloquear al soltarlo.

El pasador endurecido de la versión C presenta una alta resistencia al desgaste y a la tracción, lo que lo hace adecuado para aplicaciones con elementos pesados.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga relativas a la resistencia a cizalladura por ambos lados (resistencia a la rotura).

Especificación

Pasador

  • Acero inoxidable AISI 303A
  • Acero inoxidable AISI 630C
    Endurecido por precipitación

Bolas
Acero inoxidable AISI 420C


Empuñadura
Aluminio
Revestido de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturado


Muelle de presión
Acero inoxidable AISI 631


Temperatura de trabajo -30 °C a +150 °C


RoHS

Accesorio

GN 111.8 Cables de retención (con orejetas)
GN 111.8 Cables de retención (con argolla / anilla)
DIN 172 Casquillos de posicionamiento (con collar)
DIN 179 Casquillos de posicionamiento (sin collar)
GN 1140 Casquillos de retención

Ocultar dibujo técnico
GN 113.20 Pasadores de bloqueo de bolas, acero inoxidable, empuñadura de aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

PCon pomo de seta
Lcon empuñadura en forma de L
Tcon empuñadura en forma de T
Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3
Tipo P

Tipo L / T
d4l2 ±1l3
Tipo P

Tipo L

Tipo T
l4
Tipo L

Tipo T
l5Agujero de
colocación H11
51015202530----5,511,311,820617,63131,343,845,212,65
6101520253035404550711,311,820717,63131,343,845,212,66
820253035404550--9,514,114,7258,222,635,135,449,751,515,88
102025303540455060-1214,114,7259,622,635,135,449,751,515,810
1225303540455060708014,517,718,23510,627,334,434,757,159,120,212

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo



Material


Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo



Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,99 €
más IVA 3,80 €
bruto 23,79 €
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
  • 2 unidades entregables en 1-2 días
  • 3 unidades entregables en 3-7 días
  • Para pedidos de 4 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 113.20-5-10-P-AGN 113.20-5-10-P-CGN 113.20-5-10-L-AGN 113.20-5-10-L-CGN 113.20-5-10-T-AGN 113.20-5-10-T-CGN 113.20-5-15-P-AGN 113.20-5-15-P-CGN 113.20-5-15-L-AGN 113.20-5-15-L-CGN 113.20-5-15-T-AGN 113.20-5-15-T-CGN 113.20-5-20-P-AGN 113.20-5-20-P-CGN 113.20-5-20-L-AGN 113.20-5-20-L-CGN 113.20-5-20-T-AGN 113.20-5-20-T-CGN 113.20-5-25-P-AGN 113.20-5-25-P-CGN 113.20-5-25-L-AGN 113.20-5-25-L-CGN 113.20-5-25-T-AGN 113.20-5-25-T-CGN 113.20-5-30-P-AGN 113.20-5-30-P-CGN 113.20-5-30-L-AGN 113.20-5-30-L-CGN 113.20-5-30-T-AGN 113.20-5-30-T-CGN 113.20-6-10-P-AGN 113.20-6-10-P-CGN 113.20-6-10-L-AGN 113.20-6-10-L-CGN 113.20-6-10-T-AGN 113.20-6-10-T-CGN 113.20-6-15-P-AGN 113.20-6-15-P-CGN 113.20-6-15-L-AGN 113.20-6-15-L-CGN 113.20-6-15-T-AGN 113.20-6-15-T-CGN 113.20-6-20-P-AGN 113.20-6-20-P-CGN 113.20-6-20-L-AGN 113.20-6-20-L-CGN 113.20-6-20-T-AGN 113.20-6-20-T-CGN 113.20-6-25-P-AGN 113.20-6-25-P-CGN 113.20-6-25-L-AGN 113.20-6-25-L-CGN 113.20-6-25-T-AGN 113.20-6-25-T-CGN 113.20-6-30-P-AGN 113.20-6-30-P-CGN 113.20-6-30-L-AGN 113.20-6-30-L-CGN 113.20-6-30-T-AGN 113.20-6-30-T-CGN 113.20-6-35-P-AGN 113.20-6-35-P-CGN 113.20-6-35-L-AGN 113.20-6-35-L-CGN 113.20-6-35-T-AGN 113.20-6-35-T-CGN 113.20-6-40-P-AGN 113.20-6-40-P-CGN 113.20-6-40-L-AGN 113.20-6-40-L-CGN 113.20-6-40-T-AGN 113.20-6-40-T-CGN 113.20-6-45-P-AGN 113.20-6-45-P-CGN 113.20-6-45-L-AGN 113.20-6-45-L-CGN 113.20-6-45-T-AGN 113.20-6-45-T-CGN 113.20-6-50-P-AGN 113.20-6-50-P-CGN 113.20-6-50-L-AGN 113.20-6-50-L-CGN 113.20-6-50-T-AGN 113.20-6-50-T-CGN 113.20-8-20-P-AGN 113.20-8-20-P-CGN 113.20-8-20-L-AGN 113.20-8-20-L-CGN 113.20-8-20-T-AGN 113.20-8-20-T-CGN 113.20-8-25-P-AGN 113.20-8-25-P-CGN 113.20-8-25-L-AGN 113.20-8-25-L-CGN 113.20-8-25-T-AGN 113.20-8-25-T-CGN 113.20-8-30-P-AGN 113.20-8-30-P-CGN 113.20-8-30-L-AGN 113.20-8-30-L-CGN 113.20-8-30-T-AGN 113.20-8-30-T-CGN 113.20-8-35-P-AGN 113.20-8-35-P-CGN 113.20-8-35-L-AGN 113.20-8-35-L-CGN 113.20-8-35-T-AGN 113.20-8-35-T-CGN 113.20-8-40-P-AGN 113.20-8-40-P-CGN 113.20-8-40-L-AGN 113.20-8-40-L-CGN 113.20-8-40-T-AGN 113.20-8-40-T-CGN 113.20-8-45-P-AGN 113.20-8-45-P-CGN 113.20-8-45-L-AGN 113.20-8-45-L-CGN 113.20-8-45-T-AGN 113.20-8-45-T-CGN 113.20-8-50-P-AGN 113.20-8-50-P-CGN 113.20-8-50-L-AGN 113.20-8-50-L-CGN 113.20-8-50-T-AGN 113.20-8-50-T-CGN 113.20-10-20-P-AGN 113.20-10-20-P-CGN 113.20-10-20-L-AGN 113.20-10-20-L-CGN 113.20-10-20-T-AGN 113.20-10-20-T-CGN 113.20-10-25-P-AGN 113.20-10-25-P-CGN 113.20-10-25-L-AGN 113.20-10-25-L-CGN 113.20-10-25-T-AGN 113.20-10-25-T-CGN 113.20-10-30-P-AGN 113.20-10-30-P-CGN 113.20-10-30-L-AGN 113.20-10-30-L-CGN 113.20-10-30-T-AGN 113.20-10-30-T-CGN 113.20-10-35-P-AGN 113.20-10-35-P-CGN 113.20-10-35-L-AGN 113.20-10-35-L-CGN 113.20-10-35-T-AGN 113.20-10-35-T-CGN 113.20-10-40-P-AGN 113.20-10-40-P-CGN 113.20-10-40-L-AGN 113.20-10-40-L-CGN 113.20-10-40-T-AGN 113.20-10-40-T-CGN 113.20-10-45-P-AGN 113.20-10-45-P-CGN 113.20-10-45-L-AGN 113.20-10-45-L-CGN 113.20-10-45-T-AGN 113.20-10-45-T-CGN 113.20-10-50-P-AGN 113.20-10-50-P-CGN 113.20-10-50-L-AGN 113.20-10-50-L-CGN 113.20-10-50-T-AGN 113.20-10-50-T-CGN 113.20-10-60-P-AGN 113.20-10-60-P-CGN 113.20-10-60-L-AGN 113.20-10-60-L-CGN 113.20-10-60-T-AGN 113.20-10-60-T-CGN 113.20-12-25-P-AGN 113.20-12-25-P-CGN 113.20-12-25-L-AGN 113.20-12-25-L-CGN 113.20-12-25-T-AGN 113.20-12-25-T-CGN 113.20-12-30-P-AGN 113.20-12-30-P-CGN 113.20-12-30-L-AGN 113.20-12-30-L-CGN 113.20-12-30-T-AGN 113.20-12-30-T-CGN 113.20-12-35-P-AGN 113.20-12-35-P-CGN 113.20-12-35-L-AGN 113.20-12-35-L-CGN 113.20-12-35-T-AGN 113.20-12-35-T-CGN 113.20-12-40-P-AGN 113.20-12-40-P-CGN 113.20-12-40-L-AGN 113.20-12-40-L-CGN 113.20-12-40-T-AGN 113.20-12-40-T-CGN 113.20-12-45-P-AGN 113.20-12-45-P-CGN 113.20-12-45-L-AGN 113.20-12-45-L-CGN 113.20-12-45-T-AGN 113.20-12-45-T-CGN 113.20-12-50-P-AGN 113.20-12-50-P-CGN 113.20-12-50-L-AGN 113.20-12-50-L-CGN 113.20-12-50-T-AGN 113.20-12-50-T-CGN 113.20-12-60-P-AGN 113.20-12-60-P-CGN 113.20-12-60-L-AGN 113.20-12-60-L-CGN 113.20-12-60-T-AGN 113.20-12-60-T-CGN 113.20-12-70-P-AGN 113.20-12-70-P-CGN 113.20-12-70-L-AGN 113.20-12-70-L-CGN 113.20-12-70-T-AGN 113.20-12-70-T-CGN 113.20-12-80-P-AGN 113.20-12-80-P-CGN 113.20-12-80-L-AGN 113.20-12-80-L-CGN 113.20-12-80-T-AGN 113.20-12-80-T-C

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada