Descripción del producto
Los pasadores de fijación GN 314 con manilla en L y llave se utilizan para una rápida fijación, unión y bloqueo de varios sistemas de montaje sin necesidad de herramientas. Al girar la llave 180° se mueve el trinquete del extremo delantero del pasador para acoplar el bloqueo axial del pasador insertado. Después del bloqueo, ya no es posible la extracción no autorizada. La llave se puede extraer en ambas posiciones finales.
La llave se puede extraer en las posiciones finales. Los cierres con la identificación SC usan la misma llave, lo que permite utilizarlos con una sola llave. Los cierres con la identificación SU tienen cierres diferentes con 68 versiones de cierre diferentes y las correspondientes llaves numeradas.
El anexo técnico contiene las capacidades de carga relativas a la resistencia a cizalladura por ambos lados (resistencia a la rotura).
Especificación
Perno
Acero inoxidableNI AISI 303
Manilla en L
Plástico, poliamida (PA)
- negro
- Temperatura de trabajo hasta 80 °C
Mecanismo de bloqueo
Zamac / acero inoxidable
Llave (dos piezas)
Acero, niquelado
RoHS
Accesorio
GN 111 Cadenas de bolas
GN 111.5 Cadenas de bolas (Acero inoxidable)
GN 111.2 Cables de retención
GN 111.4 Cables de retención espirales
DIN 172 Casquillos de posicionamiento
DIN 179 Casquillos de posicionamiento