GN 314 Lukitustapit Ruostumaton teräs , L-kahva muovi, lukittava

Lukitustapit GN 314: Ruostumaton teräs , L-kahva muovi, lukittava
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

L-kahvalla ja avaimella varustettuja lukitustappeja GN 314 käytetään erilaisten jiginvalmistus- ja kiinnitysjärjestelmien nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen ilman työkalujen tarvetta. Kääntämällä avainta 180º säppi liikkuu tapin etupäähän ja kytkee sisääntyönnetyn tapin aksiaalisen lukitsemisen. Lukitsemisen jälkeen luvaton poistaminen ei enää ole mahdollista. Avaimen voi poistaa molemmissa ääriasennoissa.

Avaimen voi poistaa ääriasennoissa. SC-koodilla varustettujen lukkojen avaimet ovat samanlaiset, joten kumpaakin lukkoa voi käyttää samalla avaimella. SU-koodilla varustetuissa lukoissa on erilaiset lukitustoiminnot, erilaisia lukkoversioita ja vastaavasti numeroituja avaimia on 68.

Tekninen liite sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.

Tekninen eritelmä

Tappi
Ruostumaton teräsNI AISI 303


L-kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta
  • Käyttölämpötila 80 ºC

Lukitusmekanismi
Sinkkivalu / Ruostumaton teräs


Avain (kaksi kpl)
Teräs, nikkelöity


RoHS

Lisävaruste

GN 111 Kuulaketjut
GN 111.5 Kuulaketjut (Ruostumaton teräs)
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit
GN 111.4 Spiraaliketjut
DIN 172 Ohjainholkit
DIN 179 Ohjainholkit

Piilota tekninen piirros
GN 314 Lukitustapit, ruostumaton teräs , L-kahva muovi, lukittava luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

LL-kahvalla

Tunniste

SCavaimella (samanlaiset avaimet)
SUavaimella (erilaiset avaimet)
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,05l1 +0,5b1b2d2d3d4d5l2 ±1l3l4
8202530354050-7,539,5323184,53543,5
10202530354050607,5312,6323184,53543,5
12303540506070807,5314,64231863543,5
163035405060708012419,7535,5287,540,565
206080100120---12423,7535,5287,540,565

Koonti ja hinta

d1
l1
Tyyppi

Tunniste


Materiaali

d1
l1
Tyyppi

Tunniste


Materiaali

Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

Luonnos Lukitustappien kuormituskapasiteetti

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 314
830
1046
1274
16136
20227

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
18,15
plus ALV 3,45 €
brutto 21,60 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,16 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,047 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 35 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 36 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 314-8-20-L-SC-NIGN 314-8-20-L-SU-NIGN 314-8-25-L-SC-NIGN 314-8-25-L-SU-NIGN 314-8-30-L-SC-NIGN 314-8-30-L-SU-NIGN 314-8-35-L-SC-NIGN 314-8-35-L-SU-NIGN 314-8-40-L-SC-NIGN 314-8-40-L-SU-NIGN 314-8-50-L-SC-NIGN 314-8-50-L-SU-NIGN 314-10-20-L-SC-NIGN 314-10-20-L-SU-NIGN 314-10-25-L-SC-NIGN 314-10-25-L-SU-NIGN 314-10-30-L-SC-NIGN 314-10-30-L-SU-NIGN 314-10-35-L-SC-NIGN 314-10-35-L-SU-NIGN 314-10-40-L-SC-NIGN 314-10-40-L-SU-NIGN 314-10-50-L-SC-NIGN 314-10-50-L-SU-NIGN 314-10-60-L-SC-NIGN 314-10-60-L-SU-NIGN 314-12-30-L-SC-NIGN 314-12-30-L-SU-NIGN 314-12-35-L-SC-NIGN 314-12-35-L-SU-NIGN 314-12-40-L-SC-NIGN 314-12-40-L-SU-NIGN 314-12-50-L-SC-NIGN 314-12-50-L-SU-NIGN 314-12-60-L-SC-NIGN 314-12-60-L-SU-NIGN 314-12-70-L-SC-NIGN 314-12-70-L-SU-NIGN 314-12-80-L-SC-NIGN 314-12-80-L-SU-NIGN 314-16-30-L-SC-NIGN 314-16-30-L-SU-NIGN 314-16-35-L-SC-NIGN 314-16-35-L-SU-NIGN 314-16-40-L-SC-NIGN 314-16-40-L-SU-NIGN 314-16-50-L-SC-NIGN 314-16-50-L-SU-NIGN 314-16-60-L-SC-NIGN 314-16-60-L-SU-NIGN 314-16-70-L-SC-NIGN 314-16-70-L-SU-NIGN 314-16-80-L-SC-NIGN 314-16-80-L-SU-NIGN 314-20-60-L-SC-NIGN 314-20-60-L-SU-NIGN 314-20-80-L-SC-NIGN 314-20-80-L-SU-NIGN 314-20-100-L-SC-NIGN 314-20-100-L-SU-NIGN 314-20-120-L-SC-NIGN 314-20-120-L-SU-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa