GN 314 Steckbolzen Edelstahl, L-Griff Kunststoff, abschließbar

Steckbolzen GN 314: Edelstahl, L-Griff Kunststoff, abschließbar
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Abschließbare Steckbolzen GN 314 mit L-Griff werden zum schnellen, werkzeuglosen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine 180°-Schlüsseldrehung bewegt den Sperrstift am vorderen Bolzenende, der so für die axiale Sicherung des eingesteckten Bolzens sorgt. Ein unautorisiertes Entfernen ist nach dem Abschließen nicht mehr möglich. Der Schlüssel lässt sich in beiden Endstellungen abziehen.

Der Schlüssel lässt sich in den Endstellungen abziehen. Beim Kennzeichen SC mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Beim Kennzeichen SU mit unterschiedlicher Schließung gibt es 68 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
EdelstahlNI 1.4305


L-Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz
  • Einsatztemperatur bis 80° C

Schlossmechanik
Zink-Druckguss / Edelstahl


Schlüssel (zwei Stück)
Stahl, vernickelt


RoHS

Zubehör

GN 111 Kugelketten
GN 111.5 Kugelketten (Edelstahl)
GN 111.2 Halteseile
GN 111.4 Spiral-Halteseile
DIN 172 Positionierbuchsen
DIN 179 Positionierbuchsen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 314 Steckbolzen, Edelstahl, L-Griff Kunststoff, abschließbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Lmit L-Griff

Kennzeichen

SCmit Schlüssel (Schließung einheitlich)
SUmit Schlüssel (Schließung unterschiedlich)
Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,05l1 +0,5b1b2d2d3d4d5l2 ±1l3l4
8202530354050-7,539,5323184,53543,5
10202530354050607,5312,6323184,53543,5
12303540506070807,5314,64231863543,5
163035405060708012419,7535,5287,540,565
206080100120---12423,7535,5287,540,565

Artikelauswahl und -konfiguration

d1
l1
Form

Kennzeichen


Werkstoff

d1
l1
Form

Kennzeichen


Werkstoff

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 314
830
1046
1274
16136
20227

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,45 €
brutto 21,60 €
inkl. Materialzuschlag: 0,16 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,047 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 35 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 36 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 314-8-20-L-SC-NIGN 314-8-20-L-SU-NIGN 314-8-25-L-SC-NIGN 314-8-25-L-SU-NIGN 314-8-30-L-SC-NIGN 314-8-30-L-SU-NIGN 314-8-35-L-SC-NIGN 314-8-35-L-SU-NIGN 314-8-40-L-SC-NIGN 314-8-40-L-SU-NIGN 314-8-50-L-SC-NIGN 314-8-50-L-SU-NIGN 314-10-20-L-SC-NIGN 314-10-20-L-SU-NIGN 314-10-25-L-SC-NIGN 314-10-25-L-SU-NIGN 314-10-30-L-SC-NIGN 314-10-30-L-SU-NIGN 314-10-35-L-SC-NIGN 314-10-35-L-SU-NIGN 314-10-40-L-SC-NIGN 314-10-40-L-SU-NIGN 314-10-50-L-SC-NIGN 314-10-50-L-SU-NIGN 314-10-60-L-SC-NIGN 314-10-60-L-SU-NIGN 314-12-30-L-SC-NIGN 314-12-30-L-SU-NIGN 314-12-35-L-SC-NIGN 314-12-35-L-SU-NIGN 314-12-40-L-SC-NIGN 314-12-40-L-SU-NIGN 314-12-50-L-SC-NIGN 314-12-50-L-SU-NIGN 314-12-60-L-SC-NIGN 314-12-60-L-SU-NIGN 314-12-70-L-SC-NIGN 314-12-70-L-SU-NIGN 314-12-80-L-SC-NIGN 314-12-80-L-SU-NIGN 314-16-30-L-SC-NIGN 314-16-30-L-SU-NIGN 314-16-35-L-SC-NIGN 314-16-35-L-SU-NIGN 314-16-40-L-SC-NIGN 314-16-40-L-SU-NIGN 314-16-50-L-SC-NIGN 314-16-50-L-SU-NIGN 314-16-60-L-SC-NIGN 314-16-60-L-SU-NIGN 314-16-70-L-SC-NIGN 314-16-70-L-SU-NIGN 314-16-80-L-SC-NIGN 314-16-80-L-SU-NIGN 314-20-60-L-SC-NIGN 314-20-60-L-SU-NIGN 314-20-80-L-SC-NIGN 314-20-80-L-SU-NIGN 314-20-100-L-SC-NIGN 314-20-100-L-SU-NIGN 314-20-120-L-SC-NIGN 314-20-120-L-SU-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern