Produktbeschreibung
Kugelsperrbolzen GN 113.20 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.
Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.
Der gehärtete Bolzen der Ausführung C verfügt über eine hohe Verschleiß- und Zugfestigkeit und eignet sich damit auch für schwere Anwendungen.
Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.
Ausführung
Bolzen
- Edelstahl 1.4305A
- Edelstahl 1.4542C
ausscheidungsgehärtet
Kugeln
Edelstahl 1.3541
Griff
Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Druckfeder
Edelstahl 1.4568
Einsatztemperatur -30 °C bis +150 °C
RoHS
Zubehör
Halteseile GN 111.8 (mit Befestigungslaschen)
Halteseile GN 111.8 (mit Schlüsselring / Befestigungslasche)
Positionierbuchsen DIN 172 (mit Bund)
Positionierbuchsen DIN 179 (ohne Bund)
Aufnahmebuchsen GN 1140