GN 113.20 Perni autobloccanti a sfere Acciaio INOX, impugnatura in alluminio

Perni autobloccanti a sfere GN 113.20: Acciaio INOX, impugnatura in alluminio
Materiale: A - Acciaio INOX AISI 303
Tipo: T - Con impugnatura a T
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I perni autobloccanti a sfere GN 113.20 sono usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione. In genere si utilizzano come bulloni di supporto quando occorre smontarli e rimontarli spesso.

Le due sfere si liberano premendo il pulsante a molla; rilasciandolo si bloccano nuovamente.

Il perno temprato della versione C è molto resistente all'usura e alla trazione; queste caratteristiche lo rendono adatto ad applicazioni con componenti pesanti.

L'allegato tecnico riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).

Specifiche

Perno

  • Acciaio INOX AISI 303A
  • Acciaio INOX AISI 630C
    Temprato per precipitazione

Sfere
Acciaio INOX AISI 420C


Impugnatura
Alluminio
Rivestimento con polveri
Colore nero, RAL 9005, finitura strutturata


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


Temperatura di esercizio da -30 °C a +150 °C


RoHS

Accessorio

Cavetti di ritegno GN 111.8 (con piastrine)
Cavetti di ritegno GN 111.8 (con anelli/piastrina di fissaggio)
Bussole di guida DIN 172 (cilindrici, con collare)
Bussole di guida DIN 179 (cilindrici, senza collare)
Bussole di fissaggio GN 1140

Nascondi disegno tecnico
GN 113.20 Perni autobloccanti a sfere, acciaio INOX, impugnatura in alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

PCon impugnatura a fungo
LCon impugnatura a L
TCon impugnatura a T
Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3
Tipo P

Tipo L/T
d4l2 ±1l3
Tipo P

Tipo L

Tipo T
l4
Tipo L

Tipo T
l5Foro
di centraggio H11
51015202530----5,511,311,820617,63131,343,845,212,65
6101520253035404550711,311,820717,63131,343,845,212,66
820253035404550--9,514,114,7258,222,635,135,449,751,515,88
102025303540455060-1214,114,7259,622,635,135,449,751,515,810
1225303540455060708014,517,718,23510,627,334,434,757,159,120,212

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza l1
Tipo



Materiale


Diametro vite d1
Lunghezza l1
Tipo



Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,99
più IVA 3,80 €
lordo 23,79 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 113.20-5-10-P-AGN 113.20-5-10-P-CGN 113.20-5-10-L-AGN 113.20-5-10-L-CGN 113.20-5-10-T-AGN 113.20-5-10-T-CGN 113.20-5-15-P-AGN 113.20-5-15-P-CGN 113.20-5-15-L-AGN 113.20-5-15-L-CGN 113.20-5-15-T-AGN 113.20-5-15-T-CGN 113.20-5-20-P-AGN 113.20-5-20-P-CGN 113.20-5-20-L-AGN 113.20-5-20-L-CGN 113.20-5-20-T-AGN 113.20-5-20-T-CGN 113.20-5-25-P-AGN 113.20-5-25-P-CGN 113.20-5-25-L-AGN 113.20-5-25-L-CGN 113.20-5-25-T-AGN 113.20-5-25-T-CGN 113.20-5-30-P-AGN 113.20-5-30-P-CGN 113.20-5-30-L-AGN 113.20-5-30-L-CGN 113.20-5-30-T-AGN 113.20-5-30-T-CGN 113.20-6-10-P-AGN 113.20-6-10-P-CGN 113.20-6-10-L-AGN 113.20-6-10-L-CGN 113.20-6-10-T-AGN 113.20-6-10-T-CGN 113.20-6-15-P-AGN 113.20-6-15-P-CGN 113.20-6-15-L-AGN 113.20-6-15-L-CGN 113.20-6-15-T-AGN 113.20-6-15-T-CGN 113.20-6-20-P-AGN 113.20-6-20-P-CGN 113.20-6-20-L-AGN 113.20-6-20-L-CGN 113.20-6-20-T-AGN 113.20-6-20-T-CGN 113.20-6-25-P-AGN 113.20-6-25-P-CGN 113.20-6-25-L-AGN 113.20-6-25-L-CGN 113.20-6-25-T-AGN 113.20-6-25-T-CGN 113.20-6-30-P-AGN 113.20-6-30-P-CGN 113.20-6-30-L-AGN 113.20-6-30-L-CGN 113.20-6-30-T-AGN 113.20-6-30-T-CGN 113.20-6-35-P-AGN 113.20-6-35-P-CGN 113.20-6-35-L-AGN 113.20-6-35-L-CGN 113.20-6-35-T-AGN 113.20-6-35-T-CGN 113.20-6-40-P-AGN 113.20-6-40-P-CGN 113.20-6-40-L-AGN 113.20-6-40-L-CGN 113.20-6-40-T-AGN 113.20-6-40-T-CGN 113.20-6-45-P-AGN 113.20-6-45-P-CGN 113.20-6-45-L-AGN 113.20-6-45-L-CGN 113.20-6-45-T-AGN 113.20-6-45-T-CGN 113.20-6-50-P-AGN 113.20-6-50-P-CGN 113.20-6-50-L-AGN 113.20-6-50-L-CGN 113.20-6-50-T-AGN 113.20-6-50-T-CGN 113.20-8-20-P-AGN 113.20-8-20-P-CGN 113.20-8-20-L-AGN 113.20-8-20-L-CGN 113.20-8-20-T-AGN 113.20-8-20-T-CGN 113.20-8-25-P-AGN 113.20-8-25-P-CGN 113.20-8-25-L-AGN 113.20-8-25-L-CGN 113.20-8-25-T-AGN 113.20-8-25-T-CGN 113.20-8-30-P-AGN 113.20-8-30-P-CGN 113.20-8-30-L-AGN 113.20-8-30-L-CGN 113.20-8-30-T-AGN 113.20-8-30-T-CGN 113.20-8-35-P-AGN 113.20-8-35-P-CGN 113.20-8-35-L-AGN 113.20-8-35-L-CGN 113.20-8-35-T-AGN 113.20-8-35-T-CGN 113.20-8-40-P-AGN 113.20-8-40-P-CGN 113.20-8-40-L-AGN 113.20-8-40-L-CGN 113.20-8-40-T-AGN 113.20-8-40-T-CGN 113.20-8-45-P-AGN 113.20-8-45-P-CGN 113.20-8-45-L-AGN 113.20-8-45-L-CGN 113.20-8-45-T-AGN 113.20-8-45-T-CGN 113.20-8-50-P-AGN 113.20-8-50-P-CGN 113.20-8-50-L-AGN 113.20-8-50-L-CGN 113.20-8-50-T-AGN 113.20-8-50-T-CGN 113.20-10-20-P-AGN 113.20-10-20-P-CGN 113.20-10-20-L-AGN 113.20-10-20-L-CGN 113.20-10-20-T-AGN 113.20-10-20-T-CGN 113.20-10-25-P-AGN 113.20-10-25-P-CGN 113.20-10-25-L-AGN 113.20-10-25-L-CGN 113.20-10-25-T-AGN 113.20-10-25-T-CGN 113.20-10-30-P-AGN 113.20-10-30-P-CGN 113.20-10-30-L-AGN 113.20-10-30-L-CGN 113.20-10-30-T-AGN 113.20-10-30-T-CGN 113.20-10-35-P-AGN 113.20-10-35-P-CGN 113.20-10-35-L-AGN 113.20-10-35-L-CGN 113.20-10-35-T-AGN 113.20-10-35-T-CGN 113.20-10-40-P-AGN 113.20-10-40-P-CGN 113.20-10-40-L-AGN 113.20-10-40-L-CGN 113.20-10-40-T-AGN 113.20-10-40-T-CGN 113.20-10-45-P-AGN 113.20-10-45-P-CGN 113.20-10-45-L-AGN 113.20-10-45-L-CGN 113.20-10-45-T-AGN 113.20-10-45-T-CGN 113.20-10-50-P-AGN 113.20-10-50-P-CGN 113.20-10-50-L-AGN 113.20-10-50-L-CGN 113.20-10-50-T-AGN 113.20-10-50-T-CGN 113.20-10-60-P-AGN 113.20-10-60-P-CGN 113.20-10-60-L-AGN 113.20-10-60-L-CGN 113.20-10-60-T-AGN 113.20-10-60-T-CGN 113.20-12-25-P-AGN 113.20-12-25-P-CGN 113.20-12-25-L-AGN 113.20-12-25-L-CGN 113.20-12-25-T-AGN 113.20-12-25-T-CGN 113.20-12-30-P-AGN 113.20-12-30-P-CGN 113.20-12-30-L-AGN 113.20-12-30-L-CGN 113.20-12-30-T-AGN 113.20-12-30-T-CGN 113.20-12-35-P-AGN 113.20-12-35-P-CGN 113.20-12-35-L-AGN 113.20-12-35-L-CGN 113.20-12-35-T-AGN 113.20-12-35-T-CGN 113.20-12-40-P-AGN 113.20-12-40-P-CGN 113.20-12-40-L-AGN 113.20-12-40-L-CGN 113.20-12-40-T-AGN 113.20-12-40-T-CGN 113.20-12-45-P-AGN 113.20-12-45-P-CGN 113.20-12-45-L-AGN 113.20-12-45-L-CGN 113.20-12-45-T-AGN 113.20-12-45-T-CGN 113.20-12-50-P-AGN 113.20-12-50-P-CGN 113.20-12-50-L-AGN 113.20-12-50-L-CGN 113.20-12-50-T-AGN 113.20-12-50-T-CGN 113.20-12-60-P-AGN 113.20-12-60-P-CGN 113.20-12-60-L-AGN 113.20-12-60-L-CGN 113.20-12-60-T-AGN 113.20-12-60-T-CGN 113.20-12-70-P-AGN 113.20-12-70-P-CGN 113.20-12-70-L-AGN 113.20-12-70-L-CGN 113.20-12-70-T-AGN 113.20-12-70-T-CGN 113.20-12-80-P-AGN 113.20-12-80-P-CGN 113.20-12-80-L-AGN 113.20-12-80-L-CGN 113.20-12-80-T-AGN 113.20-12-80-T-C

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico