GN 113.20 Broches à billes Inox, poignée en aluminium

Broches à billes GN 113.20: Inox, poignée en aluminium
Matériau: A - Inox AISI 303
Type: T - avec poignée en T
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les broches à billes GN 113.20 sont utilisées pour fixer, raccorder et immobiliser rapidement différents types d'éléments et de pièces. Elles sont généralement utilisées comme des goupilles de centrage qui doivent être fréquemment mises en place et retirées.

Il suffit d'appuyer sur le bouton à ressort pour débloquer les deux billes et de le relâcher pour les rebloquer.

La broche trempée de la version C offre une grande résistance à l'usure et à la traction, ce qui permet de l'utiliser pour des applications impliquant des éléments lourds.

Les capacités de charge correspondant à la double résistance au cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.

Spécifications

Broche

  • Inox AISI 303A
  • Inox AISI 630C
    Durci par précipitation

Billes
Inox AISI 420C


Poignée
Aluminium
Revêtement en poudre
Noir, RAL 9005, finition texturée


Ressort de pression
Inox AISI 631


Température d'utilisation : -30 à +150 °C


RoHS

Accessoire

GN 111.8 Câbles de retenue (avec ergots)
GN 111.8 Câbles de retenue (avec anneau / ergot)
DIN 172 Douilles de positionnement (avec collier)
DIN 179 Douilles de positionnement (sans collier)
GN 1140 Douilles de maintien

Masquer schéma technique
GN 113.20 Broche à billes, inox, poignée en aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

PAvec poignée en forme de champignon
Lavec poignée en L
Tavec poignée en T
Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3
Type P

Type L / T
d4l2 ±1l3
Type P

Type L

Type T
l4
Type L

Type T
l5positionnement
alésage H11
51015202530----5,511,311,820617,63131,343,845,212,65
6101520253035404550711,311,820717,63131,343,845,212,66
820253035404550--9,514,114,7258,222,635,135,449,751,515,88
102025303540455060-1214,114,7259,622,635,135,449,751,515,810
1225303540455060708014,517,718,23510,627,334,434,757,159,120,212

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type



Matériau


Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type



Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,99 €
plus TVA 3,80 €
brute 23,79 €
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
  • 2 pièces livrables en 1-2 jours
  • 3 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 4 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 113.20-5-10-P-AGN 113.20-5-10-P-CGN 113.20-5-10-L-AGN 113.20-5-10-L-CGN 113.20-5-10-T-AGN 113.20-5-10-T-CGN 113.20-5-15-P-AGN 113.20-5-15-P-CGN 113.20-5-15-L-AGN 113.20-5-15-L-CGN 113.20-5-15-T-AGN 113.20-5-15-T-CGN 113.20-5-20-P-AGN 113.20-5-20-P-CGN 113.20-5-20-L-AGN 113.20-5-20-L-CGN 113.20-5-20-T-AGN 113.20-5-20-T-CGN 113.20-5-25-P-AGN 113.20-5-25-P-CGN 113.20-5-25-L-AGN 113.20-5-25-L-CGN 113.20-5-25-T-AGN 113.20-5-25-T-CGN 113.20-5-30-P-AGN 113.20-5-30-P-CGN 113.20-5-30-L-AGN 113.20-5-30-L-CGN 113.20-5-30-T-AGN 113.20-5-30-T-CGN 113.20-6-10-P-AGN 113.20-6-10-P-CGN 113.20-6-10-L-AGN 113.20-6-10-L-CGN 113.20-6-10-T-AGN 113.20-6-10-T-CGN 113.20-6-15-P-AGN 113.20-6-15-P-CGN 113.20-6-15-L-AGN 113.20-6-15-L-CGN 113.20-6-15-T-AGN 113.20-6-15-T-CGN 113.20-6-20-P-AGN 113.20-6-20-P-CGN 113.20-6-20-L-AGN 113.20-6-20-L-CGN 113.20-6-20-T-AGN 113.20-6-20-T-CGN 113.20-6-25-P-AGN 113.20-6-25-P-CGN 113.20-6-25-L-AGN 113.20-6-25-L-CGN 113.20-6-25-T-AGN 113.20-6-25-T-CGN 113.20-6-30-P-AGN 113.20-6-30-P-CGN 113.20-6-30-L-AGN 113.20-6-30-L-CGN 113.20-6-30-T-AGN 113.20-6-30-T-CGN 113.20-6-35-P-AGN 113.20-6-35-P-CGN 113.20-6-35-L-AGN 113.20-6-35-L-CGN 113.20-6-35-T-AGN 113.20-6-35-T-CGN 113.20-6-40-P-AGN 113.20-6-40-P-CGN 113.20-6-40-L-AGN 113.20-6-40-L-CGN 113.20-6-40-T-AGN 113.20-6-40-T-CGN 113.20-6-45-P-AGN 113.20-6-45-P-CGN 113.20-6-45-L-AGN 113.20-6-45-L-CGN 113.20-6-45-T-AGN 113.20-6-45-T-CGN 113.20-6-50-P-AGN 113.20-6-50-P-CGN 113.20-6-50-L-AGN 113.20-6-50-L-CGN 113.20-6-50-T-AGN 113.20-6-50-T-CGN 113.20-8-20-P-AGN 113.20-8-20-P-CGN 113.20-8-20-L-AGN 113.20-8-20-L-CGN 113.20-8-20-T-AGN 113.20-8-20-T-CGN 113.20-8-25-P-AGN 113.20-8-25-P-CGN 113.20-8-25-L-AGN 113.20-8-25-L-CGN 113.20-8-25-T-AGN 113.20-8-25-T-CGN 113.20-8-30-P-AGN 113.20-8-30-P-CGN 113.20-8-30-L-AGN 113.20-8-30-L-CGN 113.20-8-30-T-AGN 113.20-8-30-T-CGN 113.20-8-35-P-AGN 113.20-8-35-P-CGN 113.20-8-35-L-AGN 113.20-8-35-L-CGN 113.20-8-35-T-AGN 113.20-8-35-T-CGN 113.20-8-40-P-AGN 113.20-8-40-P-CGN 113.20-8-40-L-AGN 113.20-8-40-L-CGN 113.20-8-40-T-AGN 113.20-8-40-T-CGN 113.20-8-45-P-AGN 113.20-8-45-P-CGN 113.20-8-45-L-AGN 113.20-8-45-L-CGN 113.20-8-45-T-AGN 113.20-8-45-T-CGN 113.20-8-50-P-AGN 113.20-8-50-P-CGN 113.20-8-50-L-AGN 113.20-8-50-L-CGN 113.20-8-50-T-AGN 113.20-8-50-T-CGN 113.20-10-20-P-AGN 113.20-10-20-P-CGN 113.20-10-20-L-AGN 113.20-10-20-L-CGN 113.20-10-20-T-AGN 113.20-10-20-T-CGN 113.20-10-25-P-AGN 113.20-10-25-P-CGN 113.20-10-25-L-AGN 113.20-10-25-L-CGN 113.20-10-25-T-AGN 113.20-10-25-T-CGN 113.20-10-30-P-AGN 113.20-10-30-P-CGN 113.20-10-30-L-AGN 113.20-10-30-L-CGN 113.20-10-30-T-AGN 113.20-10-30-T-CGN 113.20-10-35-P-AGN 113.20-10-35-P-CGN 113.20-10-35-L-AGN 113.20-10-35-L-CGN 113.20-10-35-T-AGN 113.20-10-35-T-CGN 113.20-10-40-P-AGN 113.20-10-40-P-CGN 113.20-10-40-L-AGN 113.20-10-40-L-CGN 113.20-10-40-T-AGN 113.20-10-40-T-CGN 113.20-10-45-P-AGN 113.20-10-45-P-CGN 113.20-10-45-L-AGN 113.20-10-45-L-CGN 113.20-10-45-T-AGN 113.20-10-45-T-CGN 113.20-10-50-P-AGN 113.20-10-50-P-CGN 113.20-10-50-L-AGN 113.20-10-50-L-CGN 113.20-10-50-T-AGN 113.20-10-50-T-CGN 113.20-10-60-P-AGN 113.20-10-60-P-CGN 113.20-10-60-L-AGN 113.20-10-60-L-CGN 113.20-10-60-T-AGN 113.20-10-60-T-CGN 113.20-12-25-P-AGN 113.20-12-25-P-CGN 113.20-12-25-L-AGN 113.20-12-25-L-CGN 113.20-12-25-T-AGN 113.20-12-25-T-CGN 113.20-12-30-P-AGN 113.20-12-30-P-CGN 113.20-12-30-L-AGN 113.20-12-30-L-CGN 113.20-12-30-T-AGN 113.20-12-30-T-CGN 113.20-12-35-P-AGN 113.20-12-35-P-CGN 113.20-12-35-L-AGN 113.20-12-35-L-CGN 113.20-12-35-T-AGN 113.20-12-35-T-CGN 113.20-12-40-P-AGN 113.20-12-40-P-CGN 113.20-12-40-L-AGN 113.20-12-40-L-CGN 113.20-12-40-T-AGN 113.20-12-40-T-CGN 113.20-12-45-P-AGN 113.20-12-45-P-CGN 113.20-12-45-L-AGN 113.20-12-45-L-CGN 113.20-12-45-T-AGN 113.20-12-45-T-CGN 113.20-12-50-P-AGN 113.20-12-50-P-CGN 113.20-12-50-L-AGN 113.20-12-50-L-CGN 113.20-12-50-T-AGN 113.20-12-50-T-CGN 113.20-12-60-P-AGN 113.20-12-60-P-CGN 113.20-12-60-L-AGN 113.20-12-60-L-CGN 113.20-12-60-T-AGN 113.20-12-60-T-CGN 113.20-12-70-P-AGN 113.20-12-70-P-CGN 113.20-12-70-L-AGN 113.20-12-70-L-CGN 113.20-12-70-T-AGN 113.20-12-70-T-CGN 113.20-12-80-P-AGN 113.20-12-80-P-CGN 113.20-12-80-L-AGN 113.20-12-80-L-CGN 113.20-12-80-T-AGN 113.20-12-80-T-C

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique