Description du produit
Les broches de centrage GN 314 sont utilisées pour fixer, raccorder et verrouiller rapidement sans outillage divers systèmes de montage et de fixation. Tourner la clé de 180° déplace le cliquet à l'avant de la broche pour engager le verrouillage axial de la broche insérée. Après le verrouillage, aucune dépose non autorisée n'est possible. La clé peut être retirée dans les deux positions finales.
La clé peut être retirée dans les positions finales. Les loquets avec codage SC sont identiques, ce qui signifie qu'ils peuvent être actionnés avec la même clé. Les loquets avec codage SU présentent des systèmes de verrouillage différents incluant 68 versions différentes et les clés correspondantes numérotées.
Les capacités de charge correspondant à la double résistance au cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.
Spécifications
Poussoir
InoxNI AISI 303
Poignée en L
Plastique, polyamide (PA)
- noir
- Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C
Mécanisme de verrouillage
Zinc moulé sous pression/Inox
Clé (x2)
Acier, nickelé
RoHS
Accessoire
GN 111 Chaînettes
GN 111.5 Chaînettes (Inox)
GN 111.2 Câbles de retenue
GN 111.4 Câbles ressort
DIN 172 Douilles de positionnement
DIN 179 Douilles de positionnement