Description du produit
Les broches à verrouillage axial GN 114.3 sont utilisées pour fixer, raccorder et verrouiller rapidement divers systèmes de montage et de fixation. Elles sont souvent utilisées avec des goupilles de positionnement devant être régulièrement retirées et remplacées.
Les cliquets rectangulaires en tôle inox maintiennent la broche de centrage en position axiale dans l'alésage. Elle peut être rétractée en appuyant sur le bouton ; une fois celui-ci relâché, le ressort de pression revient dans sa position de verrouillage.
Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.
Spécifications
Goupille
Inox AISI 303
Cliquet
Inox tôle d'acier AISI 304
Bouton
Plastique, polyamide (PA)
- gris foncé
- Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C
Bouton poussoir/glissière
Plastique, polyacétal (POM)
- rouge
- Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C
Ressort
Inox AISI 301
RoHS
Accessoire
GN 1140 Douilles de maintien
GN 111 Chaînettes (Acier)
GN 111.5 Chaînettes (Inox)
GN 111.2 Câbles de retenue
GN 111.4 Câbles ressort
DIN 172 Douilles de positionnement (avec collier)
DIN 179 Douilles de positionnement (sans collier)