Descrizione del prodotto
I perni autobloccanti GN 314 con impugnatura a L e chiave sono generalmente usati per collegare rapidamente maschere e attrezzature senza ricorrere a utensili. Ruotando la chiave di 180° si sposta il dente d'arresto sull'estremità anteriore del perno e si attiva il bloccaggio assiale del perno inserito. Una volta attivato, il bloccaggio impedisce rimozioni non autorizzate. La chiave può essere sfilata in entrambe le posizioni finali.
La chiave può essere sfilata nelle posizioni finali. Le serrature con codifica SC hanno la stessa cifratura e funzionano con la stessa chiave. Le serrature con codifica SU sono disponibili con 68 cifrature diverse e chiavi in numero corrispondente.
L'allegato tecnico riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).
Specifiche
Perno
Acciaio INOXNI AISI 303
Impugnatura a L
Plastica, poliammide (PA)
- Nero
- Temperatura di esercizio fino a 80 °C
Meccanismo di chiusura
Lega di zinco pressofusa / Acciaio INOX
Chiave (due parti)
Acciaio nichelato
RoHS
Accessorio
GN 111 Catenelle a sfere
GN 111.5 Catenelle a sfere (Acciaio INOX)
GN 111.2 Cavetti di ritegno
GN 111.4 Cavetti di ritegno a spirale
DIN 172 Bussole di guida
DIN 179 Bussole di guida