GN 445.5 Säätöjalat Kierretappi ruostumatonta terästä, jalka muovia

Säätöjalat GN 445.5: Kierretappi ruostumatonta terästä, jalka muovia
Original design
code: LV.FO-SST
Tyyppi: A - ilman mutteria, ilman kumialustaa
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 445.5 -säätöjalat kestävät suuria staattisia kuormia käytetyn suuritiheyksisen muovimateriaalin ja kuorman laajemmalle alueelle jakavan muotoilun ansiosta.

Staattisen kuormituksen kestokapasiteettia koskevassa taulukossa annetut arvot ovat vain suuntaa-antavia, ja niiden ylittäminen voi aiheuttaa muovikannan vakavan ja pysyvän vääntymisen tai rikkoutumisen.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus.

Kuormituskapasiteettiin liittyvät tiedot ovat ei-sitovia suositeltuja arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät anna yleistä takuuta laadusta ja olosuhteista. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

Kiinnitysreiät on suljettu ohuella muovikerroksella, jonka voi helposti puhkaista.

GN 445.5 -säätöjalat toimitetaan koottuina, mutta ne voidaan purkaa.

Tekninen eritelmä

  • Jalka
    MuoviTeknopolymeeri (polyamidi PA)
    • lasikuituvahvistettu
    • musta, matta
    • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

  • Kierretappi
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Kuusiomutteri ISO 4032
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kumiupote (NBR)
    70 Shore A, musta

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 445.5 Säätöjalat, muovi / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mutteria, ilman kumialustaa
Bmutterilla, ilman kumialustaa
AGilman mutteria, kumialustalla
BGmutterilla ja kumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1bd3k1k2l2l3l4avainväli A/FKuula-ØStaattinen kuorma kN
(katso tiedot)
60M 84368--96,58,55018301421141414
60M 10436898-96,58,55018301421141414
60M 12436898-96,58,55018301421141414
60M 146898148-96,58,55018301421141414
60M 166810814816896,58,55018301421161414
80M 84368--13010,57025311422141414
80M 10436898-13010,57025311422141416
80M 12436898-13010,57025311422141416
80M 146898148-13010,57025311422141416
80M 166810814816813010,57025311422161416

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,70 €
plus ALV 1,84 €
brutto 11,54 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,30 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
ELESA Code: 533011
Kuvaus:
Paino: 0,071 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 200 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 201 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 445.5-60-M8-43-AGN 445.5-60-M8-43-BGN 445.5-60-M8-43-AGGN 445.5-60-M8-43-BGGN 445.5-60-M8-68-AGN 445.5-60-M8-68-BGN 445.5-60-M8-68-AGGN 445.5-60-M8-68-BGGN 445.5-60-M10-43-AGN 445.5-60-M10-43-BGN 445.5-60-M10-43-AGGN 445.5-60-M10-43-BGGN 445.5-60-M10-68-AGN 445.5-60-M10-68-BGN 445.5-60-M10-68-AGGN 445.5-60-M10-68-BGGN 445.5-60-M10-98-AGN 445.5-60-M10-98-BGN 445.5-60-M10-98-AGGN 445.5-60-M10-98-BGGN 445.5-60-M12-43-AGN 445.5-60-M12-43-BGN 445.5-60-M12-43-AGGN 445.5-60-M12-43-BGGN 445.5-60-M12-68-AGN 445.5-60-M12-68-BGN 445.5-60-M12-68-AGGN 445.5-60-M12-68-BGGN 445.5-60-M12-98-AGN 445.5-60-M12-98-BGN 445.5-60-M12-98-AGGN 445.5-60-M12-98-BGGN 445.5-60-M14-68-AGN 445.5-60-M14-68-BGN 445.5-60-M14-68-AGGN 445.5-60-M14-68-BGGN 445.5-60-M14-98-AGN 445.5-60-M14-98-BGN 445.5-60-M14-98-AGGN 445.5-60-M14-98-BGGN 445.5-60-M14-148-AGN 445.5-60-M14-148-BGN 445.5-60-M14-148-AGGN 445.5-60-M14-148-BGGN 445.5-60-M16-68-AGN 445.5-60-M16-68-BGN 445.5-60-M16-68-AGGN 445.5-60-M16-68-BGGN 445.5-60-M16-108-AGN 445.5-60-M16-108-BGN 445.5-60-M16-108-AGGN 445.5-60-M16-108-BGGN 445.5-60-M16-148-AGN 445.5-60-M16-148-BGN 445.5-60-M16-148-AGGN 445.5-60-M16-148-BGGN 445.5-60-M16-168-AGN 445.5-60-M16-168-BGN 445.5-60-M16-168-AGGN 445.5-60-M16-168-BGGN 445.5-80-M8-43-AGN 445.5-80-M8-43-BGN 445.5-80-M8-43-AGGN 445.5-80-M8-43-BGGN 445.5-80-M8-68-AGN 445.5-80-M8-68-BGN 445.5-80-M8-68-AGGN 445.5-80-M8-68-BGGN 445.5-80-M10-43-AGN 445.5-80-M10-43-BGN 445.5-80-M10-43-AGGN 445.5-80-M10-43-BGGN 445.5-80-M10-68-AGN 445.5-80-M10-68-BGN 445.5-80-M10-68-AGGN 445.5-80-M10-68-BGGN 445.5-80-M10-98-AGN 445.5-80-M10-98-BGN 445.5-80-M10-98-AGGN 445.5-80-M10-98-BGGN 445.5-80-M12-43-AGN 445.5-80-M12-43-BGN 445.5-80-M12-43-AGGN 445.5-80-M12-43-BGGN 445.5-80-M12-68-AGN 445.5-80-M12-68-BGN 445.5-80-M12-68-AGGN 445.5-80-M12-68-BGGN 445.5-80-M12-98-AGN 445.5-80-M12-98-BGN 445.5-80-M12-98-AGGN 445.5-80-M12-98-BGGN 445.5-80-M14-68-AGN 445.5-80-M14-68-BGN 445.5-80-M14-68-AGGN 445.5-80-M14-68-BGGN 445.5-80-M14-98-AGN 445.5-80-M14-98-BGN 445.5-80-M14-98-AGGN 445.5-80-M14-98-BGGN 445.5-80-M14-148-AGN 445.5-80-M14-148-BGN 445.5-80-M14-148-AGGN 445.5-80-M14-148-BGGN 445.5-80-M16-68-AGN 445.5-80-M16-68-BGN 445.5-80-M16-68-AGGN 445.5-80-M16-68-BGGN 445.5-80-M16-108-AGN 445.5-80-M16-108-BGN 445.5-80-M16-108-AGGN 445.5-80-M16-108-BGGN 445.5-80-M16-148-AGN 445.5-80-M16-148-BGN 445.5-80-M16-148-AGGN 445.5-80-M16-148-BGGN 445.5-80-M16-168-AGN 445.5-80-M16-168-BGN 445.5-80-M16-168-AGGN 445.5-80-M16-168-BG

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa