GN 445.5 Gelenkfüße Verstellspindel Edelstahl, Fuß Kunststoff

Gelenkfüße GN 445.5: Verstellspindel Edelstahl, Fuß Kunststoff
ELESA original design
code: LV.FO-SST
Form: A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Gelenkfüße GN 445.5 erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Die Befestigungsbohrungen sind im Anlieferzustand durch eine dünne Kunststoffschicht verschlossen, die leicht durchstoßen werden kann.

Gelenkfüße GN 445.5 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Ausführung

  • Fuß
    Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)
    • glasfaserverstärkt
    • schwarz, matt
    • temperaturbeständig bis 100 °C

  • Verstellspindel
    Edelstahl 1.4305

  • Sechskantmutter ISO 4032
    Edelstahl 1.4301

  • Gummiauflage (NBR)
    70 Shore A, schwarz

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 445.5 Gelenkfüße, Kunststoff / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Mutter, ohne Gummiauflage
Bmit Mutter, ohne Gummiauflage
AGohne Mutter, mit Gummiauflage
BGmit Mutter, mit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1bd3k1k2l2l3l4swKugel-ØStatische Belastbarkeit in kN
(siehe Hinweis)
60M 84368--96,58,55018301421141414
60M 10436898-96,58,55018301421141414
60M 12436898-96,58,55018301421141414
60M 146898148-96,58,55018301421141414
60M 166810814816896,58,55018301421161414
80M 84368--13010,57025311422141414
80M 10436898-13010,57025311422141416
80M 12436898-13010,57025311422141416
80M 146898148-13010,57025311422141416
80M 166810814816813010,57025311422161416

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,84 €
brutto 11,54 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,30 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,071 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 445.5-60-M8-43-AGN 445.5-60-M8-43-BGN 445.5-60-M8-43-AGGN 445.5-60-M8-43-BGGN 445.5-60-M8-68-AGN 445.5-60-M8-68-BGN 445.5-60-M8-68-AGGN 445.5-60-M8-68-BGGN 445.5-60-M10-43-AGN 445.5-60-M10-43-BGN 445.5-60-M10-43-AGGN 445.5-60-M10-43-BGGN 445.5-60-M10-68-AGN 445.5-60-M10-68-BGN 445.5-60-M10-68-AGGN 445.5-60-M10-68-BGGN 445.5-60-M10-98-AGN 445.5-60-M10-98-BGN 445.5-60-M10-98-AGGN 445.5-60-M10-98-BGGN 445.5-60-M12-43-AGN 445.5-60-M12-43-BGN 445.5-60-M12-43-AGGN 445.5-60-M12-43-BGGN 445.5-60-M12-68-AGN 445.5-60-M12-68-BGN 445.5-60-M12-68-AGGN 445.5-60-M12-68-BGGN 445.5-60-M12-98-AGN 445.5-60-M12-98-BGN 445.5-60-M12-98-AGGN 445.5-60-M12-98-BGGN 445.5-60-M14-68-AGN 445.5-60-M14-68-BGN 445.5-60-M14-68-AGGN 445.5-60-M14-68-BGGN 445.5-60-M14-98-AGN 445.5-60-M14-98-BGN 445.5-60-M14-98-AGGN 445.5-60-M14-98-BGGN 445.5-60-M14-148-AGN 445.5-60-M14-148-BGN 445.5-60-M14-148-AGGN 445.5-60-M14-148-BGGN 445.5-60-M16-68-AGN 445.5-60-M16-68-BGN 445.5-60-M16-68-AGGN 445.5-60-M16-68-BGGN 445.5-60-M16-108-AGN 445.5-60-M16-108-BGN 445.5-60-M16-108-AGGN 445.5-60-M16-108-BGGN 445.5-60-M16-148-AGN 445.5-60-M16-148-BGN 445.5-60-M16-148-AGGN 445.5-60-M16-148-BGGN 445.5-60-M16-168-AGN 445.5-60-M16-168-BGN 445.5-60-M16-168-AGGN 445.5-60-M16-168-BGGN 445.5-80-M8-43-AGN 445.5-80-M8-43-BGN 445.5-80-M8-43-AGGN 445.5-80-M8-43-BGGN 445.5-80-M8-68-AGN 445.5-80-M8-68-BGN 445.5-80-M8-68-AGGN 445.5-80-M8-68-BGGN 445.5-80-M10-43-AGN 445.5-80-M10-43-BGN 445.5-80-M10-43-AGGN 445.5-80-M10-43-BGGN 445.5-80-M10-68-AGN 445.5-80-M10-68-BGN 445.5-80-M10-68-AGGN 445.5-80-M10-68-BGGN 445.5-80-M10-98-AGN 445.5-80-M10-98-BGN 445.5-80-M10-98-AGGN 445.5-80-M10-98-BGGN 445.5-80-M12-43-AGN 445.5-80-M12-43-BGN 445.5-80-M12-43-AGGN 445.5-80-M12-43-BGGN 445.5-80-M12-68-AGN 445.5-80-M12-68-BGN 445.5-80-M12-68-AGGN 445.5-80-M12-68-BGGN 445.5-80-M12-98-AGN 445.5-80-M12-98-BGN 445.5-80-M12-98-AGGN 445.5-80-M12-98-BGGN 445.5-80-M14-68-AGN 445.5-80-M14-68-BGN 445.5-80-M14-68-AGGN 445.5-80-M14-68-BGGN 445.5-80-M14-98-AGN 445.5-80-M14-98-BGN 445.5-80-M14-98-AGGN 445.5-80-M14-98-BGGN 445.5-80-M14-148-AGN 445.5-80-M14-148-BGN 445.5-80-M14-148-AGGN 445.5-80-M14-148-BGGN 445.5-80-M16-68-AGN 445.5-80-M16-68-BGN 445.5-80-M16-68-AGGN 445.5-80-M16-68-BGGN 445.5-80-M16-108-AGN 445.5-80-M16-108-BGN 445.5-80-M16-108-AGGN 445.5-80-M16-108-BGGN 445.5-80-M16-148-AGN 445.5-80-M16-148-BGN 445.5-80-M16-148-AGGN 445.5-80-M16-148-BGGN 445.5-80-M16-168-AGN 445.5-80-M16-168-BGN 445.5-80-M16-168-AGGN 445.5-80-M16-168-BG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern