GN 445.5 Pieds de machine Goujon fileté en inox, pied en plastique

Pieds de machine GN 445.5: Goujon fileté en inox, pied en plastique
Original design
code: LV.FO-SST
Type: A - sans écrou, sans tampon en caoutchouc
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les pieds de machine GN 445.5 peuvent supporter des charges statiques élevées grâce à l'utilisation d'un matériau plastique de haute densité, associé à une conception qui répartit la charge sur une plus grande surface.

Les valeurs indiquées dans le tableau concernant la capacité de charge statique servent de guide uniquement et si elles sont dépassées, une déformation permanente grave ou une rupture du support en plastique pourrait se produire.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds.

Les détails relatifs à la capacité de charge sont des valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.

Les trous de fixation sont fermés par une fine couche de plastique, qui peut être facilement perforée.

Les pieds de machine GN 445.5 sont fournis assemblés, mais sont amovibles.

Spécifications

  • Pied
    Plastique Technopolymère (polyamide PA)
    • renforcé de fibre de verre
    • noir mat
    • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

  • Goujon fileté
    Inox AISI 303

  • Écrou à 6 pans ISO 4032
    Inox AISI 304

  • Sous-couche en caoutchouc (NBR)
    70 Shore A, noir

RoHS

Masquer schéma technique
GN 445.5 Pieds de machine, plastique/inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans écrou, sans tampon en caoutchouc
Bavec écrou, sans tampon en caoutchouc
AGsans écrou, avec tampon en caoutchouc
BGavec écrou + tampon en caoutchouc
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1bd3k1k2l2l3l4A/FØ de billeCharge statique en kN
(voir informations)
60M 84368--96,58,55018301421141414
60M 10436898-96,58,55018301421141414
60M 12436898-96,58,55018301421141414
60M 146898148-96,58,55018301421141414
60M 166810814816896,58,55018301421161414
80M 84368--13010,57025311422141414
80M 10436898-13010,57025311422141416
80M 12436898-13010,57025311422141416
80M 146898148-13010,57025311422141416
80M 166810814816813010,57025311422161416

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type




Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,70
plus TVA 1,84 €
brute 11,54 €
incl. supplément matériel: 0,30 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
ELESA Code: 533011
Description:
Poids: 0,071 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 200 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 201 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 445.5-60-M8-43-AGN 445.5-60-M8-43-BGN 445.5-60-M8-43-AGGN 445.5-60-M8-43-BGGN 445.5-60-M8-68-AGN 445.5-60-M8-68-BGN 445.5-60-M8-68-AGGN 445.5-60-M8-68-BGGN 445.5-60-M10-43-AGN 445.5-60-M10-43-BGN 445.5-60-M10-43-AGGN 445.5-60-M10-43-BGGN 445.5-60-M10-68-AGN 445.5-60-M10-68-BGN 445.5-60-M10-68-AGGN 445.5-60-M10-68-BGGN 445.5-60-M10-98-AGN 445.5-60-M10-98-BGN 445.5-60-M10-98-AGGN 445.5-60-M10-98-BGGN 445.5-60-M12-43-AGN 445.5-60-M12-43-BGN 445.5-60-M12-43-AGGN 445.5-60-M12-43-BGGN 445.5-60-M12-68-AGN 445.5-60-M12-68-BGN 445.5-60-M12-68-AGGN 445.5-60-M12-68-BGGN 445.5-60-M12-98-AGN 445.5-60-M12-98-BGN 445.5-60-M12-98-AGGN 445.5-60-M12-98-BGGN 445.5-60-M14-68-AGN 445.5-60-M14-68-BGN 445.5-60-M14-68-AGGN 445.5-60-M14-68-BGGN 445.5-60-M14-98-AGN 445.5-60-M14-98-BGN 445.5-60-M14-98-AGGN 445.5-60-M14-98-BGGN 445.5-60-M14-148-AGN 445.5-60-M14-148-BGN 445.5-60-M14-148-AGGN 445.5-60-M14-148-BGGN 445.5-60-M16-68-AGN 445.5-60-M16-68-BGN 445.5-60-M16-68-AGGN 445.5-60-M16-68-BGGN 445.5-60-M16-108-AGN 445.5-60-M16-108-BGN 445.5-60-M16-108-AGGN 445.5-60-M16-108-BGGN 445.5-60-M16-148-AGN 445.5-60-M16-148-BGN 445.5-60-M16-148-AGGN 445.5-60-M16-148-BGGN 445.5-60-M16-168-AGN 445.5-60-M16-168-BGN 445.5-60-M16-168-AGGN 445.5-60-M16-168-BGGN 445.5-80-M8-43-AGN 445.5-80-M8-43-BGN 445.5-80-M8-43-AGGN 445.5-80-M8-43-BGGN 445.5-80-M8-68-AGN 445.5-80-M8-68-BGN 445.5-80-M8-68-AGGN 445.5-80-M8-68-BGGN 445.5-80-M10-43-AGN 445.5-80-M10-43-BGN 445.5-80-M10-43-AGGN 445.5-80-M10-43-BGGN 445.5-80-M10-68-AGN 445.5-80-M10-68-BGN 445.5-80-M10-68-AGGN 445.5-80-M10-68-BGGN 445.5-80-M10-98-AGN 445.5-80-M10-98-BGN 445.5-80-M10-98-AGGN 445.5-80-M10-98-BGGN 445.5-80-M12-43-AGN 445.5-80-M12-43-BGN 445.5-80-M12-43-AGGN 445.5-80-M12-43-BGGN 445.5-80-M12-68-AGN 445.5-80-M12-68-BGN 445.5-80-M12-68-AGGN 445.5-80-M12-68-BGGN 445.5-80-M12-98-AGN 445.5-80-M12-98-BGN 445.5-80-M12-98-AGGN 445.5-80-M12-98-BGGN 445.5-80-M14-68-AGN 445.5-80-M14-68-BGN 445.5-80-M14-68-AGGN 445.5-80-M14-68-BGGN 445.5-80-M14-98-AGN 445.5-80-M14-98-BGN 445.5-80-M14-98-AGGN 445.5-80-M14-98-BGGN 445.5-80-M14-148-AGN 445.5-80-M14-148-BGN 445.5-80-M14-148-AGGN 445.5-80-M14-148-BGGN 445.5-80-M16-68-AGN 445.5-80-M16-68-BGN 445.5-80-M16-68-AGGN 445.5-80-M16-68-BGGN 445.5-80-M16-108-AGN 445.5-80-M16-108-BGN 445.5-80-M16-108-AGGN 445.5-80-M16-108-BGGN 445.5-80-M16-148-AGN 445.5-80-M16-148-BGN 445.5-80-M16-148-AGGN 445.5-80-M16-148-BGGN 445.5-80-M16-168-AGN 445.5-80-M16-168-BGN 445.5-80-M16-168-AGGN 445.5-80-M16-168-BG

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique