JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 631.5 Ruostumaton teräs - Painealustat vaarnaruuveille GN 632.5

Valokuva

GN 631.5 Ruostumaton teräs - Painealustat, vaarnaruuveille GN 632.5
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 631 -painealustat sopivat yleiseen käyttöön ja niitä käytetään yhdessä pallopäisten vaarnaruuvien GN 632.5 kanssa. Ne voidaan helposti painaa painealustaan ja poistaa siitä, tarpeen mukaan.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 303
O-rengas kumia FPM ( Viton®)
lämpötilankestävyys enintään 200 ºC


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 631.5 Ruostumaton teräs - Painealustat, vaarnaruuveille GN 632.5 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3e ≈h1h2Vaarnaruuvit
GN 632.5
214,512,86103M 6
216,112,85103M 8
217,812,84,3103M 10
219,412,83,4103M 12
254,5136,510,53M 6
256,1135,510,53M 8
257,8134,610,53M 10
259,4133,610,53M 12
324,5147113M 6
326,1146113M 8
327,8145113M 10
329,4144,2113M 12
406,1168134M 8
407,8167134M 10
409,4166,2134M 12
506,11610,415,54M 8
507,8169,315,54M 10
509,4168,715,54M 12

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Reiän läpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,12
plus ALV 0,78 €
brutto 4,90 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,15 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).