GN 822.12 Mini-indeksitapit Ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Mini-indeksitapit GN 822.12: Ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa
Tyyppi: BN - ilman lepoasentoa, nuppi ruostumatonta terästä
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Mini-indeksitapit GN 822.12 tunnetaan pienistä mitoistaan.

Tyypeissä C ja CN nuppia voi kääntää 30º indeksitapin sisäänvedon jälkeen, ja se voidaan lukita sisäänvedettyyn asentoon indeksilukolla.

Tekninen eritelmä

Ohjain / Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 316L


Nuppi

  • Muovia, polyamidi (PA) varten tyyppi B / C
    musta, matta
  • Ruostumaton teräs AISI 316 varten tyyppi BN / CN
    matta, sinkopuhdistettu
  • ei irrotettava

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 316 Ti


RoHS

Tilauksesta

  • punaisella nupilla
Piilota tekninen piirros
GN 822.12 Mini-indeksitapit, ruostumaton teräs, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, muovinupilla
BNilman lepoasentoa, nuppi ruostumatonta terästä
Clepoasennolla, muovinupilla
CNlepoasennolla, nuppi ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h9
Reikä +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,05/-0,1d3d4kl2l3l4l5
Isku
Jousikuorma N ≈
Alussa

lopussa
451035158214,32520,5225411
5612401810254,33025,52,526614
6612401810254,33025,52,526614
81020502314335,338352,53101132
101020502314335,338352,53101132

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi




Läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,14
plus ALV 2,69 €
brutto 16,83 €
Varastossa
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 822.12-4-5-BGN 822.12-4-5-BNGN 822.12-4-5-CGN 822.12-4-5-CNGN 822.12-4-10-BGN 822.12-4-10-BNGN 822.12-4-10-CGN 822.12-4-10-CNGN 822.12-5-6-BGN 822.12-5-6-BNGN 822.12-5-6-CGN 822.12-5-6-CNGN 822.12-5-12-BGN 822.12-5-12-BNGN 822.12-5-12-CGN 822.12-5-12-CNGN 822.12-6-6-BGN 822.12-6-6-BNGN 822.12-6-6-CGN 822.12-6-6-CNGN 822.12-6-12-BGN 822.12-6-12-BNGN 822.12-6-12-CGN 822.12-6-12-CNGN 822.12-8-10-BGN 822.12-8-10-BNGN 822.12-8-10-CGN 822.12-8-10-CNGN 822.12-8-20-BGN 822.12-8-20-BNGN 822.12-8-20-CGN 822.12-8-20-CNGN 822.12-10-10-BGN 822.12-10-10-BNGN 822.12-10-10-CGN 822.12-10-10-CNGN 822.12-10-20-BGN 822.12-10-20-BNGN 822.12-10-20-CGN 822.12-10-20-CN

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa