Produktbeschreibung
Miniraster GN 822.12 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus.
Bei den Formen C und CN kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.
Ausführung
Führung / Raststift
Edelstahl 1.4404
Knopf
- Form B und C
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt - Form BN und CN
Edelstahl 1.4408
matt gestrahlt - nicht demontierbar
Druckfeder
Edelstahl 1.4571
RoHS
Auf Anfrage
- mit rotem Knopf