Descripción del producto
Los minipernos de retención GN 822.12 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones.
En los tipos C y CN, el pomo se puede girar 30 ° después de retraer el pasador, reteniéndolo en el estado "retraído" mediante el bloqueo de posición.
Especificación
Guía / Pasador de retención
Acero inoxidable AISI 316L
Pomo
- Plástico, poliamida (PA) para tipo B / C
negro, mate - Acero inoxidable AISI 316 para tipo BN / CN
mate, granallado - no desmontable
Muelle
Acero inoxidable AISI 316 Ti
RoHS
Bajo pedido
- con pomo rojo