GN 113.7 Lukitustapit Ruostumaton teräs, T-kahva muovi

Lukitustapit GN 113.7: Ruostumaton teräs, T-kahva muovi
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Lukitustappeja GN 113.7 käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen. Tyypillisiä sovelluksia ovat kohdistustapit, joita täytyy usein poistaa ja kiinnittää uudelleen.

Painamalla jousikuormitettua painiketta molemmat kuulat vapautuvat ja kun painike vapautetaan, kuulat lukkiutuvat uudelleen.

Tekninen liite sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.

Tekninen eritelmä

Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


T-kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta
  • Käyttölämpötila 80 ºC

Kuula
Ruostumaton teräs AISI 420C


Jousi
Ruostumaton teräs
Saksalainen materiaalin nro 1.4565


RoHS

Lisävaruste

GN 1140 Kiinnitysholkit
GN 111 Kuulaketjut (Steel)
GN 111.5 Kuulaketjut (Ruostumaton teräs)
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit
GN 111.4 Spiraaliketjut
DIN 172 Ohjainholkit (with collar)
DIN 179 Ohjainholkit (without collar)

Piilota tekninen piirros
GN 113.7 Lukitustapit, ruostumaton teräs, T-kahva muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3mKohdistus
reikä

H11
5101520253035404550607080---5,54013,562515,55
6101520253035404550607080---74013,57,12515,56
810152025303540455060708090100-9,548188,23120,58
101520253035404550607080901001101201248189,63120,510
122025303540455060708090100110120-14,5582410,636,527,512
163035404550607080901001101201301401501958241436,527,516
205060708090100110120130140150----25803420,546,53820
255060708090100110120130140150----30,880342246,53825

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Pultin läpimitta d1
Pituus l1

Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

Luonnos Lukitustappien kuormituskapasiteetti

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 113.7
514
621
838
1060
1287
16155
20244
25386

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,62
plus ALV 3,16 €
brutto 19,78 €
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 19 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 20 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 113.7-5-10GN 113.7-5-15GN 113.7-5-20GN 113.7-5-25GN 113.7-5-30GN 113.7-5-35GN 113.7-5-40GN 113.7-5-45GN 113.7-5-50GN 113.7-5-60GN 113.7-5-70GN 113.7-5-80GN 113.7-6-10GN 113.7-6-15GN 113.7-6-20GN 113.7-6-25GN 113.7-6-30GN 113.7-6-35GN 113.7-6-40GN 113.7-6-45GN 113.7-6-50GN 113.7-6-60GN 113.7-6-70GN 113.7-6-80GN 113.7-8-10GN 113.7-8-15GN 113.7-8-20GN 113.7-8-25GN 113.7-8-30GN 113.7-8-35GN 113.7-8-40GN 113.7-8-45GN 113.7-8-50GN 113.7-8-60GN 113.7-8-70GN 113.7-8-80GN 113.7-8-90GN 113.7-8-100GN 113.7-10-15GN 113.7-10-20GN 113.7-10-25GN 113.7-10-30GN 113.7-10-35GN 113.7-10-40GN 113.7-10-45GN 113.7-10-50GN 113.7-10-60GN 113.7-10-70GN 113.7-10-80GN 113.7-10-90GN 113.7-10-100GN 113.7-10-110GN 113.7-10-120GN 113.7-12-20GN 113.7-12-25GN 113.7-12-30GN 113.7-12-35GN 113.7-12-40GN 113.7-12-45GN 113.7-12-50GN 113.7-12-60GN 113.7-12-70GN 113.7-12-80GN 113.7-12-90GN 113.7-12-100GN 113.7-12-110GN 113.7-12-120GN 113.7-16-30GN 113.7-16-35GN 113.7-16-40GN 113.7-16-45GN 113.7-16-50GN 113.7-16-60GN 113.7-16-70GN 113.7-16-80GN 113.7-16-90GN 113.7-16-100GN 113.7-16-110GN 113.7-16-120GN 113.7-16-130GN 113.7-16-140GN 113.7-16-150GN 113.7-20-50GN 113.7-20-60GN 113.7-20-70GN 113.7-20-80GN 113.7-20-90GN 113.7-20-100GN 113.7-20-110GN 113.7-20-120GN 113.7-20-130GN 113.7-20-140GN 113.7-20-150GN 113.7-25-50GN 113.7-25-60GN 113.7-25-70GN 113.7-25-80GN 113.7-25-90GN 113.7-25-100GN 113.7-25-110GN 113.7-25-120GN 113.7-25-130GN 113.7-25-140GN 113.7-25-150

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa