GN 113.7 Pasadores de bloqueo de bolas Acero inoxidable, empuñadura en T plástico

Pasadores de bloqueo de bolas GN 113.7: Acero inoxidable, empuñadura en T plástico
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasadores de bloqueo de bolas GN 113.7 se usan para una rápida fijación, unión y bloqueo de varios componentes y piezas de trabajo. Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento, que han de quitarse y volverse a colocar con frecuencia.

Al presionar el pulsador accionado por muelle, se liberan las dos bolas, y al soltarlo se vuelven a bloquear.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).

Especificación

Perno
Acero inoxidable AISI 303


Empuñadura en T
Plástico, poliamida (PA)

  • negro
  • Temperatura de trabajo hasta 80 °C

Esfera
Acero inoxidable AISI 420C


Muelle
Acero inoxidable
Material alemán n.º 1.4565


RoHS

Accesorio

GN 1140 Casquillos de retención
GN 111 Cadenas de bolas (Steel)
GN 111.5 Cadenas de bolas (Acero inoxidable)
GN 111.2 Cables de retención
GN 111.2 Cables de retención
GN 111.4 Cables de retención espirales
DIN 172 Casquillos de posicionamiento (with collar)
DIN 179 Casquillos de posicionamiento (without collar)

Ocultar dibujo técnico
GN 113.7 Pasadores de bloqueo de bolas, acero inoxidable, empuñadura en T plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3mOrificio
de posicionamiento

H11
5101520253035404550607080---5,54013,562515,55
6101520253035404550607080---74013,57,12515,56
810152025303540455060708090100-9,548188,23120,58
101520253035404550607080901001101201248189,63120,510
122025303540455060708090100110120-14,5582410,636,527,512
163035404550607080901001101201301401501958241436,527,516
205060708090100110120130140150----25803420,546,53820
255060708090100110120130140150----30,880342246,53825

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Diámetro del perno d1
Longitud l1

Capacidad de carga de los pasadores de fijación de bolas

Esquema Capacidad de carga de perno de inserción

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia a la cizalladura con dos cortes (resistencia a la rotura) han sido calculadas o definidas de manera teórica con base en DIN 50141.

Al mismo tiempo, la sección transversal amenazada S del perno, según el esquema adjunto, se consideró en dos planos de cizalladura antes de la rotura.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta un coeficiente de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura)

Mostrar / ocultar columnas
d1GN 113.7
514
621
838
1060
1287
16155
20244
25386

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,62
más IVA 3,16 €
bruto 19,78 €
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 24 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 25 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 113.7-5-10GN 113.7-5-15GN 113.7-5-20GN 113.7-5-25GN 113.7-5-30GN 113.7-5-35GN 113.7-5-40GN 113.7-5-45GN 113.7-5-50GN 113.7-5-60GN 113.7-5-70GN 113.7-5-80GN 113.7-6-10GN 113.7-6-15GN 113.7-6-20GN 113.7-6-25GN 113.7-6-30GN 113.7-6-35GN 113.7-6-40GN 113.7-6-45GN 113.7-6-50GN 113.7-6-60GN 113.7-6-70GN 113.7-6-80GN 113.7-8-10GN 113.7-8-15GN 113.7-8-20GN 113.7-8-25GN 113.7-8-30GN 113.7-8-35GN 113.7-8-40GN 113.7-8-45GN 113.7-8-50GN 113.7-8-60GN 113.7-8-70GN 113.7-8-80GN 113.7-8-90GN 113.7-8-100GN 113.7-10-15GN 113.7-10-20GN 113.7-10-25GN 113.7-10-30GN 113.7-10-35GN 113.7-10-40GN 113.7-10-45GN 113.7-10-50GN 113.7-10-60GN 113.7-10-70GN 113.7-10-80GN 113.7-10-90GN 113.7-10-100GN 113.7-10-110GN 113.7-10-120GN 113.7-12-20GN 113.7-12-25GN 113.7-12-30GN 113.7-12-35GN 113.7-12-40GN 113.7-12-45GN 113.7-12-50GN 113.7-12-60GN 113.7-12-70GN 113.7-12-80GN 113.7-12-90GN 113.7-12-100GN 113.7-12-110GN 113.7-12-120GN 113.7-16-30GN 113.7-16-35GN 113.7-16-40GN 113.7-16-45GN 113.7-16-50GN 113.7-16-60GN 113.7-16-70GN 113.7-16-80GN 113.7-16-90GN 113.7-16-100GN 113.7-16-110GN 113.7-16-120GN 113.7-16-130GN 113.7-16-140GN 113.7-16-150GN 113.7-20-50GN 113.7-20-60GN 113.7-20-70GN 113.7-20-80GN 113.7-20-90GN 113.7-20-100GN 113.7-20-110GN 113.7-20-120GN 113.7-20-130GN 113.7-20-140GN 113.7-20-150GN 113.7-25-50GN 113.7-25-60GN 113.7-25-70GN 113.7-25-80GN 113.7-25-90GN 113.7-25-100GN 113.7-25-110GN 113.7-25-120GN 113.7-25-130GN 113.7-25-140GN 113.7-25-150

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada