GN 113.7 Perni autobloccanti a sfere Acciaio inox, con impugnatura a T

Perni autobloccanti a sfere GN 113.7: Acciaio inox, con impugnatura a T
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I perni autobloccanti a sfere GN 113.7 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione. Un'applicazione tipica è costituita dai perni di centraggio che devono essere rimossi e riposizionati di frequente.

Premendo il pulsante a molla si liberano le due sfere, rilasciandolo si bloccano nuovamente.

L'appendice tecnica riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).

Specifiche

Perno
Acciaio INOX AISI 303


Impugnatura a T
Plastica, poliammide (PA)

  • Nero
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

Sfere
Acciaio INOX AISI 420C


Molla di pressione
Acciaio INOX
Materiale tedesco n. 1.4565


RoHS

Accessorio

GN 1140 Bussole di fissaggio
GN 111 Catenelle a sfere (Steel)
GN 111.5 Catenelle a sfere (Acciaio INOX)
GN 111.2 Cavetti di ritegno
GN 111.2 Cavetti di ritegno
GN 111.4 Cavetti di ritegno a spirale
DIN 172 Bussole di guida (with collar)
DIN 179 Bussole di guida (without collar)

Nascondi disegno tecnico
GN 113.7 Perni autobloccanti a sfere, acciaio inox, con impugnatura a T disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3mForo
di centraggio

H11
5101520253035404550607080---5,54013,562515,55
6101520253035404550607080---74013,57,12515,56
810152025303540455060708090100-9,548188,23120,58
101520253035404550607080901001101201248189,63120,510
122025303540455060708090100110120-14,5582410,636,527,512
163035404550607080901001101201301401501958241436,527,516
205060708090100110120130140150----25803420,546,53820
255060708090100110120130140150----30,880342246,53825

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza l1
Diametro vite d1
Lunghezza l1

Capacità di carico dei perni autobloccanti a sfere

Schizzo capacità di carico perni autobloccanti

Avvertenza
Le capacità di carico indicate nella tabella per la resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura) sono state calcolate o definite in via teorica in conformità alla norma DIN 50141.

Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura.

I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato.

Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura)

Mostra / Nascondi colonne
d1GN 113.7
514
621
838
1060
1287
16155
20244
25386

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,62
più IVA 3,16 €
lordo 19,78 €
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 19 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 20 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 113.7-5-10GN 113.7-5-15GN 113.7-5-20GN 113.7-5-25GN 113.7-5-30GN 113.7-5-35GN 113.7-5-40GN 113.7-5-45GN 113.7-5-50GN 113.7-5-60GN 113.7-5-70GN 113.7-5-80GN 113.7-6-10GN 113.7-6-15GN 113.7-6-20GN 113.7-6-25GN 113.7-6-30GN 113.7-6-35GN 113.7-6-40GN 113.7-6-45GN 113.7-6-50GN 113.7-6-60GN 113.7-6-70GN 113.7-6-80GN 113.7-8-10GN 113.7-8-15GN 113.7-8-20GN 113.7-8-25GN 113.7-8-30GN 113.7-8-35GN 113.7-8-40GN 113.7-8-45GN 113.7-8-50GN 113.7-8-60GN 113.7-8-70GN 113.7-8-80GN 113.7-8-90GN 113.7-8-100GN 113.7-10-15GN 113.7-10-20GN 113.7-10-25GN 113.7-10-30GN 113.7-10-35GN 113.7-10-40GN 113.7-10-45GN 113.7-10-50GN 113.7-10-60GN 113.7-10-70GN 113.7-10-80GN 113.7-10-90GN 113.7-10-100GN 113.7-10-110GN 113.7-10-120GN 113.7-12-20GN 113.7-12-25GN 113.7-12-30GN 113.7-12-35GN 113.7-12-40GN 113.7-12-45GN 113.7-12-50GN 113.7-12-60GN 113.7-12-70GN 113.7-12-80GN 113.7-12-90GN 113.7-12-100GN 113.7-12-110GN 113.7-12-120GN 113.7-16-30GN 113.7-16-35GN 113.7-16-40GN 113.7-16-45GN 113.7-16-50GN 113.7-16-60GN 113.7-16-70GN 113.7-16-80GN 113.7-16-90GN 113.7-16-100GN 113.7-16-110GN 113.7-16-120GN 113.7-16-130GN 113.7-16-140GN 113.7-16-150GN 113.7-20-50GN 113.7-20-60GN 113.7-20-70GN 113.7-20-80GN 113.7-20-90GN 113.7-20-100GN 113.7-20-110GN 113.7-20-120GN 113.7-20-130GN 113.7-20-140GN 113.7-20-150GN 113.7-25-50GN 113.7-25-60GN 113.7-25-70GN 113.7-25-80GN 113.7-25-90GN 113.7-25-100GN 113.7-25-110GN 113.7-25-120GN 113.7-25-130GN 113.7-25-140GN 113.7-25-150

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico