GN 113.7 Kugelsperrbolzen Edelstahl, T-Griff Kunststoff

Kugelsperrbolzen GN 113.7: Edelstahl, T-Griff Kunststoff
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Kugelsperrbolzen GN 113.7 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
Edelstahl 1.4305


T-Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz
  • Einsatztemperatur bis 80° C

Kugeln
Edelstahl 1.3541


Druckfeder
Edelstahl 1.4565


RoHS

Zubehör

GN 1140 Aufnahmebuchsen
GN 111 Kugelketten (Stahl)
GN 111.5 Kugelketten (Edelstahl)
GN 111.2 Halteseile
GN 111.2 Halteseile
GN 111.4 Spiral-Halteseile
DIN 172 Positionierbuchsen (mit Bund)
DIN 179 Positionierbuchsen (ohne Bund)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 113.7 Kugelsperrbolzen, Edelstahl, T-Griff Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3mAuf-
nahme-
bohrung

H11
5101520253035404550607080---5,54013,562515,55
6101520253035404550607080---74013,57,12515,56
810152025303540455060708090100-9,548188,23120,58
101520253035404550607080901001101201248189,63120,510
122025303540455060708090100110120-14,5582410,636,527,512
163035404550607080901001101201301401501958241436,527,516
205060708090100110120130140150----25803420,546,53820
255060708090100110120130140150----30,880342246,53825

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Spannlänge l1
Bolzendurchmesser d1
Spannlänge l1

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 113.7
514
621
838
1060
1287
16155
20244
25386

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,16 €
brutto 19,78 €
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 19 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 20 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 113.7-5-10GN 113.7-5-15GN 113.7-5-20GN 113.7-5-25GN 113.7-5-30GN 113.7-5-35GN 113.7-5-40GN 113.7-5-45GN 113.7-5-50GN 113.7-5-60GN 113.7-5-70GN 113.7-5-80GN 113.7-6-10GN 113.7-6-15GN 113.7-6-20GN 113.7-6-25GN 113.7-6-30GN 113.7-6-35GN 113.7-6-40GN 113.7-6-45GN 113.7-6-50GN 113.7-6-60GN 113.7-6-70GN 113.7-6-80GN 113.7-8-10GN 113.7-8-15GN 113.7-8-20GN 113.7-8-25GN 113.7-8-30GN 113.7-8-35GN 113.7-8-40GN 113.7-8-45GN 113.7-8-50GN 113.7-8-60GN 113.7-8-70GN 113.7-8-80GN 113.7-8-90GN 113.7-8-100GN 113.7-10-15GN 113.7-10-20GN 113.7-10-25GN 113.7-10-30GN 113.7-10-35GN 113.7-10-40GN 113.7-10-45GN 113.7-10-50GN 113.7-10-60GN 113.7-10-70GN 113.7-10-80GN 113.7-10-90GN 113.7-10-100GN 113.7-10-110GN 113.7-10-120GN 113.7-12-20GN 113.7-12-25GN 113.7-12-30GN 113.7-12-35GN 113.7-12-40GN 113.7-12-45GN 113.7-12-50GN 113.7-12-60GN 113.7-12-70GN 113.7-12-80GN 113.7-12-90GN 113.7-12-100GN 113.7-12-110GN 113.7-12-120GN 113.7-16-30GN 113.7-16-35GN 113.7-16-40GN 113.7-16-45GN 113.7-16-50GN 113.7-16-60GN 113.7-16-70GN 113.7-16-80GN 113.7-16-90GN 113.7-16-100GN 113.7-16-110GN 113.7-16-120GN 113.7-16-130GN 113.7-16-140GN 113.7-16-150GN 113.7-20-50GN 113.7-20-60GN 113.7-20-70GN 113.7-20-80GN 113.7-20-90GN 113.7-20-100GN 113.7-20-110GN 113.7-20-120GN 113.7-20-130GN 113.7-20-140GN 113.7-20-150GN 113.7-25-50GN 113.7-25-60GN 113.7-25-70GN 113.7-25-80GN 113.7-25-90GN 113.7-25-100GN 113.7-25-110GN 113.7-25-120GN 113.7-25-130GN 113.7-25-140GN 113.7-25-150

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern