Description du produit
Les broches à billes GN 113.7 sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de différents éléments et pièces de travail. Elles sont souvent utilisées avec les goupilles de centrage qui doivent régulièrement être enlevées et remplacées.
En appuyant sur le bouton-poussoir à ressort, les deux billes sont déverrouillées et, en le relâchant, les billes sont à nouveau verrouillées.
Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.
Spécifications
Poussoir
Inox AISI 303
Poignée en T
Plastique, Polyamide (PA)
- noir
- Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C
Bille
Inox AISI 420C
Ressort
Inox
Matériau allemand n° 1.4565
RoHS
Accessoire
GN 1140 Douilles de maintien
GN 111 Chaînettes (Acier)
GN 111.5 Chaînettes (Inox)
GN 111.2 Câbles de retenue
GN 111.2 Câbles de retenue
GN 111.4 Câbles ressort
DIN 172 Douilles de positionnement (with collar)
DIN 179 Douilles de positionnement (without collar)