GN 115 Salpalukot Ruostumaton teräs, lukittavat

Salpalukot GN 115: Ruostumaton teräs, lukittavat
Type: SC - avaimella (samanlaiset avaimet)
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Salpalukot GN 115 lukitsevat kääntämällä niitä 90º, mikä liikuttaa salvan vartta ovenkehyksen takana lukittuun asentoon. Lukituksen viisteet helpottavat oven sulkemista. Ruostumattoman teräsmateriaalin ansiosta salvat sopivat ihanteellisesti korrosiivisiin ympäristöihin.

Erilaisilla kammilla varustetut salvat kattavat salpausetäisyyden A välillä 6-50 mm.

Salpalukot toimitetaan 2 avaimella ja kevyesti kiinnitetyllä salvan varrella. Avaimen voi poistaa molemmissa ääriasennoissa. Lukko on standardiosa, joten jokaisen lukon voi avata samalla avaimella.

Tekninen eritelmä

Lukkokotelo
Ruostumaton teräsNI

  • AISI 303 varten tyyppi SC
  • AISI 316 varten tyyppi SCKN / SCTN

Salpa
Ruostumaton teräs AISI 304


Käyttöelement varten tyyppi SCKN / SCTN
Ruostumaton teräs AISI 316


Kaikki muut osat

  • Ruostumaton teräs AISI 304 varten tyyppi SC
  • Ruostumaton teräs AISI 316varten tyyppi SCKN / SCTN

Avain
Uushopeaa muovisella kantaosalla


  • Suojausluokka IP 65
    Tyyppi SCKN / SCTN

RoHS

Lisävaruste

GN 120.4 Sähkömekaaniset lukitusjärjestelmät
GN 120 Suojakannet
GN 120.1 Avauskahvat
GN 120.2 Suojaavat ohjainlevyt
GN 123 Peltilävistimet

Tilauksesta

  • Salvan varsi A4
  • Lukko erilaisilla yhdistelmillä
Piilota tekninen piirros
GN 115 Salpalukot, ruostumaton teräs, lukittavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SCavaimella (samanlaiset avaimet)
SCKNToiminta siipinupilla (sama lukko)
SCTNT-kahvalla (sama lukko)
Näytä / piilota sarakkeet
Salpaetäisyys Ad
Tyyppi SC

Tyyppi
SCKN, SCTN
h
61014182022242628303438405028326

Koonti ja hinta

Type



Salpaetäisyys A
Materiaali

Eritelmät












Type



Salpaetäisyys A
Materiaali

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Asennusta varten mitoita oven reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Kun kokoonpano on valmis, salpa työnnetään reiän läpi etupuolelta. Sen jälkeen kuusiomutteri voidaan työntää salvan yläpuolelle takaa käsin ja pultata paikalleen.

Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Asennusreiän läpimitta voidaan asettaa myös poraamalla tai jyrsimällä vastakkaisissa piirroksissa osoitetulla tavalla.

Pienillä sarjoilla ja alle 2 mm teräspeltien tapauksessa Peltilävistimet GN 123 on oikea työkaluvalinta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
57,43
plus ALV 10,91 €
brutto 68,34 €
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 305 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 306 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 115-SC-6-NIGN 115-SCKN-6-NIGN 115-SCTN-6-NIGN 115-SC-10-NIGN 115-SCKN-10-NIGN 115-SCTN-10-NIGN 115-SC-14-NIGN 115-SCKN-14-NIGN 115-SCTN-14-NIGN 115-SC-18-NIGN 115-SCKN-18-NIGN 115-SCTN-18-NIGN 115-SC-20-NIGN 115-SCKN-20-NIGN 115-SCTN-20-NIGN 115-SC-22-NIGN 115-SCKN-22-NIGN 115-SCTN-22-NIGN 115-SC-24-NIGN 115-SCKN-24-NIGN 115-SCTN-24-NIGN 115-SC-26-NIGN 115-SCKN-26-NIGN 115-SCTN-26-NIGN 115-SC-28-NIGN 115-SCKN-28-NIGN 115-SCTN-28-NIGN 115-SC-30-NIGN 115-SCKN-30-NIGN 115-SCTN-30-NIGN 115-SC-34-NIGN 115-SCKN-34-NIGN 115-SCTN-34-NIGN 115-SC-38-NIGN 115-SCKN-38-NIGN 115-SCTN-38-NIGN 115-SC-40-NIGN 115-SCKN-40-NIGN 115-SCTN-40-NIGN 115-SC-50-NIGN 115-SCKN-50-NIGN 115-SCTN-50-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa