GN 457 Puskurit Ruostumaton teräs, koveralla pysäytyspinnalla

Puskurit GN 457: Ruostumaton teräs, koveralla pysäytyspinnalla
Tyyppi: S - kierretapilla

Tuotteen kuvaus

Puskureita GN 457 käytetään päätyvasteina.

Ne absorboivat iskuenergiaa törmäyksissä, ehkäisevät voimakkaan tärinän aiheuttamia vahinkoja ja vähentävät iskukimpoamaa. Ne myös vähentävät melua ja haitallista tärinää.

Iskupuolen kovera muoto mukautuu hyvin epätasaisiin pintoihin

Tekninen eritelmä

Kumi
Luonnonkumi (NR), musta

  • vulkanoitu suojalevyihin
  • Käyttölämpötila -40 °C - +80 °C
  • Kovuus Shore A ±5
    keskikova55

Suojalevyt / Kierreholkit / Kierretapit
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 457 Puskurit, ruostumaton teräs, koveralla pysäytyspinnalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Esisäkierteellä
Skierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1hd2Pituus lst ≈
1514M 4101,44
2023,5M 61826
2518,5M 61826
3028,5M 82028
4028M 82328
5028M 1028210
7043M 1028310
7537M 1237312
10050M 1641316

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Korkeus h
Kierre d2
Tyyppi


Kovuus

Ulkoläpimitta d1
Korkeus h
Kierre d2
Tyyppi


Kovuus

Tekniset ohjeet

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Puskurit ja kumipuskurit ovat parhaita puristusvoimien absorboimiseen. Veto-, leikkaus-, taitto- ja vääntökuormia voidaan absorboida rajoitetusti, mutta ne vaikuttavat negatiivisesti käyttöikään. Standardilehdessä tai teknisessä osiossa olevat tiedot kuormituskapasiteetista sisältävät ohjearvoja, jotka eivät ole sitovia. Näiden arvojen ylittäminen voi johtaa myös käyttöiän lyhentymiseen tai osan välittömään vikaantumiseen.

Esimerkeissä on näytetty, miten suunnitelmaa voi muuttaa epäsuotuisan kuormitustilanteen muuntamiseksi suotuisaksi järjestelyksi puristuskuormalla.

Elastomeerielementtien käyttöikä voi lyhentyä ympäristöolosuhteiden johdosta, kuten UV-säteily, rapautuminen, hiilivedyt ja kemikaalit, sekä ikääntymisen johdosta. Käyttö asianmukaisella suojauksella pidentää käyttöikää.

Rakennusesimerkkejä

Epäsuotuisa

Suotuisa

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,35 €
plus ALV 0,45 €
brutto 2,80 €
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
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
  • Pyydä toimitusaika
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
GN 457-15-14-M4-E-55GN 457-15-14-M4-S-55GN 457-20-23,5-M6-E-55GN 457-20-23,5-M6-S-55GN 457-25-18,5-M6-E-55GN 457-25-18,5-M6-S-55GN 457-30-28,5-M8-E-55GN 457-30-28,5-M8-S-55GN 457-40-28-M8-E-55GN 457-40-28-M8-S-55GN 457-50-28-M10-E-55GN 457-50-28-M10-S-55GN 457-70-43-M10-E-55GN 457-70-43-M10-S-55GN 457-75-37-M12-E-55GN 457-75-37-M12-S-55GN 457-100-50-M16-E-55GN 457-100-50-M16-S-55

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa