GN 457 Amortiguadores Acero inoxidable, con superficie de tope cóncava

Amortiguadores GN 457: Acero inoxidable, con superficie de tope cóncava
Tipo: S - con espárrago roscado

Descripción del producto

Los amortiguadores GN 457 se utilizan como topes finales.

Absorben la energía de impacto durante las colisiones, evitando daños debidos a las vibraciones intensas, y minimizan el rebote. También reducen el ruido y las vibraciones dañinas.

La forma cóncava en el lado de impacto se adapta adecuadamente a las superficies irregulares.

Especificación

Caucho
Caucho natural (NR), negro

  • Vulcanizado hasta la chapa de cubierta
  • Temperatura de trabajo -40 °C a +80 °C
  • Dureza Shore A±5
    medio55

Chapa de cubierta / Casquillos roscados / Espárragos roscados
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 457 Amortiguadores, acero inoxidable, con superficie de tope cóncava Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ rosca interna
Scon espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1hd2Longitud lst ≈
1514M 4101,44
2023,5M 61826
2518,5M 61826
3028,5M 82028
4028M 82328
5028M 1028210
7043M 1028310
7537M 1237312
10050M 1641316

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Altura h
Rosca d2
Tipo


Dureza

Diámetro externo d1
Altura h
Rosca d2
Tipo


Dureza

Instrucciones técnicas

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Los amortiguadores y amortiguadores de caucho funcionan mejor absorbiendo fuerzas compresivas. Las cargas de tensión, cizalladura, flexión y torsión se pueden absorber con limitaciones, pero afectan negativamente a la vida útil. La información sobre la capacidad de carga en la hoja de datos normalizados o en la sección técnica contiene valores orientativos no vinculantes. Si se superan estos valores, también puede producirse una reducción de la vida útil o un fallo inmediato de la pieza.

Los ejemplos muestran cómo modificar un diseño para convertir situaciones de carga desfavorables en disposiciones favorables con carga compresiva.

La vida útil de los elementos de elastómero puede reducirse debido a las condiciones del entorno, tales como la radiación UV, las inclemencias meteorológicas, los hidrocarburos y las sustancias químicas, así como el envejecimiento. Una colocación y protección adecuadas aumentarán la vida útil.

Ejemplos de construcción

Desfavorable

Favorable

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,35 €
más IVA 0,45 €
bruto 2,80 €
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991
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
  • Pregunte por el tiempo de entrega
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
GN 457-15-14-M4-E-55GN 457-15-14-M4-S-55GN 457-20-23,5-M6-E-55GN 457-20-23,5-M6-S-55GN 457-25-18,5-M6-E-55GN 457-25-18,5-M6-S-55GN 457-30-28,5-M8-E-55GN 457-30-28,5-M8-S-55GN 457-40-28-M8-E-55GN 457-40-28-M8-S-55GN 457-50-28-M10-E-55GN 457-50-28-M10-S-55GN 457-70-43-M10-E-55GN 457-70-43-M10-S-55GN 457-75-37-M12-E-55GN 457-75-37-M12-S-55GN 457-100-50-M16-E-55GN 457-100-50-M16-S-55

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada