GN 457 Anschlagpuffer Edelstahl, mit konkaver Anschlagfläche

Anschlagpuffer GN 457: Edelstahl, mit konkaver Anschlagfläche
Form: S - mit Gewindezapfen

Produktbeschreibung

Anschlagpuffer GN 457 werden als Endanschläge verwendet.

Sie absorbieren Stoßenergie beim Aufprall, vermeiden Schäden durch starke Erschütterungen und minimieren den Rückprall. Zudem reduzieren sie Lärm und schädliche Vibrationen.

Die konkave Form der Anschlagseite passt sich gut an unebene Oberflächen an.

Ausführung

Gummi
Naturkautschuk (NR), schwarz

  • auf Deckblech aufvulkanisiert
  • Einsatztemperatur -40 °C bis +80 °C
  • Härte Shore A ±5
    mittel55

Deckblech / Gewindebuchse / Gewindezapfen
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 457 Anschlagpuffer, Edelstahl, mit konkaver Anschlagfläche Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Innengewinde
Smit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1hd2Länge lst ≈
1514M 4101,44
2023,5M 61826
2518,5M 61826
3028,5M 82028
4028M 82328
5028M 1028210
7043M 1028310
7537M 1237312
10050M 1641316

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Höhe h
Gewinde d2
Form


Härte

Außendurchmesser d1
Höhe h
Gewinde d2
Form


Härte

Konstruktionshinweise

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Gummi- und Anschlagpuffer nehmen vorzugsweise Druckkräfte auf. Belastungen auf Zug, Scherung, Biegung und Torsion können begrenzt eingeleitet werden, wirken sich aber negativ auf die Lebensdauer aus. Die Angaben zur Belastbarkeit im jeweiligen Normblatt bzw. technischen Anhang sind unverbindliche Richtwerte. Ein Überschreiten kann ebenfalls zur Reduzierung der Lebensdauer bzw. zum unmittelbaren Bauteilversagen führen.

Die Beispiele zeigen, wie bei ungünstigen Belastungsfällen durch einfache Anpassung der Konstruktion eine günstige Anordnung mit Druckbelastung erreicht wird.

Die Lebensdauer von Elastomer-Elementen wird durch Umweltbedingungen wie z. B. UV-Strahlung, Witterung, Kohlenwasserstoffe und Chemikalien, sowie durch Alterung beeinträchtigt. Eine entsprechend geschützte Platzierung wirkt sich günstig auf die Lebensdauer aus.

Konstruktionsbeispiele

ungünstig

günstig

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,35 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,45 €
brutto 2,80 €
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991
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
  • Bitte Lieferzeit anfragen
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
GN 457-15-14-M4-E-55GN 457-15-14-M4-S-55GN 457-20-23,5-M6-E-55GN 457-20-23,5-M6-S-55GN 457-25-18,5-M6-E-55GN 457-25-18,5-M6-S-55GN 457-30-28,5-M8-E-55GN 457-30-28,5-M8-S-55GN 457-40-28-M8-E-55GN 457-40-28-M8-S-55GN 457-50-28-M10-E-55GN 457-50-28-M10-S-55GN 457-70-43-M10-E-55GN 457-70-43-M10-S-55GN 457-75-37-M12-E-55GN 457-75-37-M12-S-55GN 457-100-50-M16-E-55GN 457-100-50-M16-S-55

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern