GN 457 Tampons Inox, avec surface d'arrêt concave

Tampons GN 457: Inox, avec surface d'arrêt concave
Type: S - avec goujon fileté

Description du produit

Les tampons GN 457 sont utilisés comme butées de fin de course.

Ils absorbent l'énergie d'impact en cas de collision, préservent les équipements des dommages dus aux fortes vibrations et atténuent les effets de rebond. Ils atténuent également le bruit et les vibrations préjudiciables.

La forme concave côté impact est particulièrement adaptée aux surfaces irrégulières.

Spécifications

Caoutchouc
Caoutchouc naturel (NR), noir

  • Vulcanisé jusqu'aux plaque de recouvrement
  • Température de fonctionnement -40 °C à +80 °C
  • Dureté Shore A ±5
    moyenne55

Plaque de recouvrement / Douille filetées / Goujon filetés
Inox AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 457 Tampons, inox, avec surface d'arrêt concave schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec filetage interne
Savec goujon fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1hd2Longueur lst ≈
1514M 4101,44
2023,5M 61826
2518,5M 61826
3028,5M 82028
4028M 82328
5028M 1028210
7043M 1028310
7537M 1237312
10050M 1641316

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Filetage d2
Type


Dureté

Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Filetage d2
Type


Dureté

Instructions techniques

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Les plots antivibratoires et les tampons en caoutchouc absorbent mieux les efforts de compression. Bien que pouvant être en partie absorbées, les contraintes de tension, de cisaillement, de flexion et de torsion ont un impact négatif sur la durée de vie. Les valeurs indiquées dans la feuille de normes ou la section technique concernant la capacité de charge sont indicatives et non contraignantes. Tout dépassement de ces valeurs peut entraîner une diminution de la durée de vie de la pièce ou une défaillance immédiate de celle-ci.

Les exemples proposés illustrent les modifications pouvant être effectuées pour transformer des conditions de charge défavorables en configurations favorables en cas de forces de compression.

Le vieillissement et les conditions environnementales (rayons UV, intempéries, hydrocarbures et produits chimiques) peuvent réduire la durée de vie des éléments en élastomère. Un positionnement assorti d'une protection appropriée permet de prolonger la durée de vie.

Exemples de construction

Défavorable

Favorable

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,35 €
plus TVA 0,45 €
brute 2,80 €
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
  • Demandez le délai de livraison
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
GN 457-15-14-M4-E-55GN 457-15-14-M4-S-55GN 457-20-23,5-M6-E-55GN 457-20-23,5-M6-S-55GN 457-25-18,5-M6-E-55GN 457-25-18,5-M6-S-55GN 457-30-28,5-M8-E-55GN 457-30-28,5-M8-S-55GN 457-40-28-M8-E-55GN 457-40-28-M8-S-55GN 457-50-28-M10-E-55GN 457-50-28-M10-S-55GN 457-70-43-M10-E-55GN 457-70-43-M10-S-55GN 457-75-37-M12-E-55GN 457-75-37-M12-S-55GN 457-100-50-M16-E-55GN 457-100-50-M16-S-55

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique