GN 114.6 Lukitustapit aksiaalisella lukolla (säppi)

Lukitustapit GN 114.6: aksiaalisella lukolla (säppi)
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Aksiaalisella lukolla varustettuja lukitustappeja GN 114.6 käytetään erilaisten kiinnitysjärjestelmien nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen. Tyypillisiä sovelluksia ovat kohdistustapit, joita täytyy toistuvasti poistaa ja kiinnittää uudelleen.

Ruostumattomasta ohuesta teräspellistä valmistettu suorakulmainen säppi pitää lukitustapin aksiaalisessa asennossa reiässä. Säppi voidaan vetää sisään painiketta painamalla ja kun se vapautetaan, se palauttaa painejousen takaisin lukittuun asentoon.

Tekninen liite sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.

Tekninen eritelmä

Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Säppi
Ruostumaton teräs pelti AISI 304


Nuppi
Ruostumaton teräs AISI 303


Painike / Liuku
Ruostumaton teräs AISI 303


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

GN 1140 Kiinnitysholkit
GN 111 Kuulaketjut (Steel)
GN 111.5 Kuulaketjut (Ruostumaton teräs)
GN 111.4 Spiraaliketjut
DIN 172 Ohjainholkit (with collar)
DIN 179 Ohjainholkit (without collar)

Piilota tekninen piirros
GN 114.6 Lukitustapit, aksiaalisella lukolla (säppi) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,1l1 +2abd2d3d4d5l2l3
61620253035404550607080----2,30,57,3 +0,55,91225720
8162025303540455060708090100--2,80,69,8 +0,57,915308,421
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918349,826
122025304035455060708090100110120-3,8113,7 +111,9183411,326
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9224014,232
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,8254014,833

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Pultin läpimitta d1
Pituus l1

Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

245018b2-7899-4989-8994-2006fe7947d7

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 114.6
617
835
1047
1275
16138
20228

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,63
plus ALV 3,73 €
brutto 23,36 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,03 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,033 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 70 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 71 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 114.6-6-16GN 114.6-6-20GN 114.6-6-25GN 114.6-6-30GN 114.6-6-35GN 114.6-6-40GN 114.6-6-45GN 114.6-6-50GN 114.6-6-60GN 114.6-6-70GN 114.6-6-80GN 114.6-8-16GN 114.6-8-20GN 114.6-8-25GN 114.6-8-30GN 114.6-8-35GN 114.6-8-40GN 114.6-8-45GN 114.6-8-50GN 114.6-8-60GN 114.6-8-70GN 114.6-8-80GN 114.6-8-90GN 114.6-8-100GN 114.6-10-15GN 114.6-10-20GN 114.6-10-25GN 114.6-10-30GN 114.6-10-35GN 114.6-10-40GN 114.6-10-45GN 114.6-10-50GN 114.6-10-60GN 114.6-10-70GN 114.6-10-80GN 114.6-10-90GN 114.6-10-100GN 114.6-10-110GN 114.6-10-120GN 114.6-12-20GN 114.6-12-25GN 114.6-12-30GN 114.6-12-40GN 114.6-12-35GN 114.6-12-45GN 114.6-12-50GN 114.6-12-60GN 114.6-12-70GN 114.6-12-80GN 114.6-12-90GN 114.6-12-100GN 114.6-12-110GN 114.6-12-120GN 114.6-16-30GN 114.6-16-35GN 114.6-16-40GN 114.6-16-45GN 114.6-16-50GN 114.6-16-60GN 114.6-16-70GN 114.6-16-80GN 114.6-16-90GN 114.6-16-100GN 114.6-16-110GN 114.6-16-120GN 114.6-16-130GN 114.6-16-140GN 114.6-16-150GN 114.6-20-30GN 114.6-20-35GN 114.6-20-40GN 114.6-20-45GN 114.6-20-50GN 114.6-20-60GN 114.6-20-70GN 114.6-20-80GN 114.6-20-90GN 114.6-20-100GN 114.6-20-110GN 114.6-20-120GN 114.6-20-130GN 114.6-20-140GN 114.6-20-150

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa