GN 114.6 Pasadores de fijación con bloqueo axial (trinquete)

Pasadores de fijación GN 114.6: con bloqueo axial (trinquete)
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasadores de fijación con bloqueo axial GN 114.6 se utilizan para una rápida fijación, unión y bloqueo de varios sistemas de montaje. Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento que han de quitarse y volverse a colocar con frecuencia.

Los trinquetes rectangulares de chapa de acero inoxidable mantienen el pasador de fijación en una posición axial en el orificio. Este puede retraerse al presionar el botón. Al soltar, el muelle de presión vuelve a su posición de bloqueo.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).

Especificación

Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303


Trinquete
Acero inoxidable chapa AISI 304


Pomo
Acero inoxidable AISI 303


Pulsador / deslizador
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

GN 1140 Casquillos de retención
GN 111 Cadenas de bolas (Steel)
GN 111.5 Cadenas de bolas (Acero inoxidable)
GN 111.4 Cables de retención espirales
DIN 172 Casquillos de posicionamiento (with collar)
DIN 179 Casquillos de posicionamiento (without collar)

Ocultar dibujo técnico
GN 114.6 Pasadores de fijación con bloqueo axial (trinquete) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1  -0,1l1 +2abd2d3d4d5l2l3
61620253035404550607080----2,30,57,3 +0,55,91225720
8162025303540455060708090100--2,80,69,8 +0,57,915308,421
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918349,826
122025304035455060708090100110120-3,8113,7 +111,9183411,326
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9224014,232
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,8254014,833

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Diámetro del perno d1
Longitud l1

Capacidad de carga de los pasadores de fijación de bolas

245018b2-7899-4989-8994-2006fe7947d7

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia a la cizalladura con dos cortes (resistencia a la rotura) han sido calculadas o definidas de manera teórica con base en DIN 50141.

Al mismo tiempo, la sección transversal amenazada S del perno, según el esquema adjunto, se consideró en dos planos de cizalladura antes de la rotura.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta un coeficiente de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura)

Mostrar / ocultar columnas
d1GN 114.6
617
835
1047
1275
16138
20228

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,63
más IVA 3,73 €
bruto 23,36 €
Incl. recargos del material: 0,03 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,033 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 70 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 71 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 114.6-6-16GN 114.6-6-20GN 114.6-6-25GN 114.6-6-30GN 114.6-6-35GN 114.6-6-40GN 114.6-6-45GN 114.6-6-50GN 114.6-6-60GN 114.6-6-70GN 114.6-6-80GN 114.6-8-16GN 114.6-8-20GN 114.6-8-25GN 114.6-8-30GN 114.6-8-35GN 114.6-8-40GN 114.6-8-45GN 114.6-8-50GN 114.6-8-60GN 114.6-8-70GN 114.6-8-80GN 114.6-8-90GN 114.6-8-100GN 114.6-10-15GN 114.6-10-20GN 114.6-10-25GN 114.6-10-30GN 114.6-10-35GN 114.6-10-40GN 114.6-10-45GN 114.6-10-50GN 114.6-10-60GN 114.6-10-70GN 114.6-10-80GN 114.6-10-90GN 114.6-10-100GN 114.6-10-110GN 114.6-10-120GN 114.6-12-20GN 114.6-12-25GN 114.6-12-30GN 114.6-12-40GN 114.6-12-35GN 114.6-12-45GN 114.6-12-50GN 114.6-12-60GN 114.6-12-70GN 114.6-12-80GN 114.6-12-90GN 114.6-12-100GN 114.6-12-110GN 114.6-12-120GN 114.6-16-30GN 114.6-16-35GN 114.6-16-40GN 114.6-16-45GN 114.6-16-50GN 114.6-16-60GN 114.6-16-70GN 114.6-16-80GN 114.6-16-90GN 114.6-16-100GN 114.6-16-110GN 114.6-16-120GN 114.6-16-130GN 114.6-16-140GN 114.6-16-150GN 114.6-20-30GN 114.6-20-35GN 114.6-20-40GN 114.6-20-45GN 114.6-20-50GN 114.6-20-60GN 114.6-20-70GN 114.6-20-80GN 114.6-20-90GN 114.6-20-100GN 114.6-20-110GN 114.6-20-120GN 114.6-20-130GN 114.6-20-140GN 114.6-20-150

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada