GN 743.5 Öljysilmät Ruostumaton teräs, enintään 180 °C

Öljysilmät GN 743.5: Ruostumaton teräs, enintään 180 °C
Tyyppi: A - kontrastipinnalla
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 743.5 -öljysilmissä on aito lasi, joka on äärimmäisen vakaa ja naarmuuntumista kestävä. Tiivistys on toteutettu reunoja ympäröivällä O-renkaalla lasin pinnan reunalle asetetun sijasta. Näin ollen aksiaaliset paineet eivät vaikuta vuototiiveyteen.

Näiden kuusiosyvennyksellä varustettujen öljysilmien ulkoläpimitta on valittu siten, että ne sopivat DIN 3852 mukaisten putkiliitosten asennusreikiin.

Tiiviste on sijoitettu uraan, joten se ei pääse katoamaan. Lisäksi ura estää tiivistettä joutumasta puristuksiin öljysilmää kiristettäessä.

GN 743.5 -öljysilmiä voi käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Enimmäispainetta koskevat testit ovat saatavissa.

Tekninen eritelmä

Runko
Ruostumaton teräs AISI 303


Tarkistuslasi
Turvalasi (ESG)
Käyttölämpötila enintään 180 °C


Kontrastipinta varten tyyppi A
Muovi, polyeetterisulfoni (PESU)


Lukkorengas varten tyyppi B
Ruostumaton teräs AISI 301


Tiiviste / O-rengas
Fluoriputki (FKM)
Tunnistetaan siitä, että tiivisteessä ei ole mustaa pintaa


RoHS

Lisävaruste

GN 7430 Asennusmutterit

Tilauksesta

  • Tiiviste / O-rengas valmistett
    eteenipropyleenidieenimonomeerista (EPDM)
Piilota tekninen piirros
GN 743.5 Öljysilmät, ruostumaton teräs, enintään 180 °C luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akontrastipinnalla
Bilman kontrastipintaa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 42 x 1,5M 42 x 25012946

Koonti ja hinta

Tarkastuslasi d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi


Tarkastuslasi d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi


Asennusohjeet

Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,06
plus ALV 2,10 €
brutto 13,16 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,18 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 268 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 269 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 743.5-11-G3/8-AGN 743.5-11-G3/8-BGN 743.5-11-M16x1,5-AGN 743.5-11-M16x1,5-BGN 743.5-14-G1/2-AGN 743.5-14-G1/2-BGN 743.5-14-M20x1,5-AGN 743.5-14-M20x1,5-BGN 743.5-18-G3/4-AGN 743.5-18-G3/4-BGN 743.5-18-M26x1,5-AGN 743.5-18-M26x1,5-BGN 743.5-18-M27x1,5-AGN 743.5-18-M27x1,5-BGN 743.5-24-G1-AGN 743.5-24-G1-BGN 743.5-24-M33x1,5-AGN 743.5-24-M33x1,5-BGN 743.5-32-G11/4-AGN 743.5-32-G11/4-BGN 743.5-32-M42x1,5-AGN 743.5-32-M42x1,5-BGN 743.5-32-M42x2-AGN 743.5-32-M42x2-B

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa