GN 743.5 Visores de nivel de aceite Acero inoxidable, hasta 180 °C

Visores de nivel de aceite GN 743.5: Acero inoxidable, hasta 180 °C
Tipo: A - con reflector
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los visores de nivel de aceite GN 743.5 incorporan vidrio auténtico de alta estabilidad y resistente a rayaduras. El sellado se logra con una junta tórica en la periferia y no en el borde del vidrio. Por lo tanto, la hermeticidad no se ve afectada por presiones axiales.

El diámetro externo de estos visores de nivel de aceite con cavidad hexagonal se elige para que sea compatible con los orificios de atornillado para racores de tubos conforme a la norma DIN 3852.

El sello está alojado en una ranura, por lo que no se puede perder. Además, esta ranura evita que el sello se salga por aplastamiento al apretar.

Los visores de nivel de aceite GN 743.5 también se pueden usar en depósitos a presión. Están disponibles pruebas de presión máxima.

Especificación

  • Junta / Junta tórica abricada en
    monómero de etileno propileno dieno (EPDM)

Carcasa
Acero inoxidable AISI 303


Visor
Vidrio de seguridad templado (ESG)
Temperatura de trabajo de hasta 180 °C


Reflector para tipo A
Plástico, poliéter sulfona (PESU)


Anilla de retención para tipo B
Acero inoxidable AISI 301


Junta / Junta tórica
Caucho de flúor (FKM)
Se identifica porque el acabado del junta no es negro


RoHS

Accesorio

GN 7430 Contratuercas

Bajo pedido

  • Seal / O-ring made of
    ethylene propylene diene monomer (EPDM)
Ocultar dibujo técnico
GN 743.5 Visores de nivel de aceite, Acero inoxidable, hasta 180 °C Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon reflector
Bsin reflector
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 42 x 1,5M 42 x 25012946

Estructura y precio

Visor d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo


Visor d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo


Instrucción de montaje

Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 7430.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,06
más IVA 2,10 €
bruto 13,16 €
Incl. recargos del material: 0,18 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 268 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 269 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 743.5-11-G3/8-AGN 743.5-11-G3/8-BGN 743.5-11-M16x1,5-AGN 743.5-11-M16x1,5-BGN 743.5-14-G1/2-AGN 743.5-14-G1/2-BGN 743.5-14-M20x1,5-AGN 743.5-14-M20x1,5-BGN 743.5-18-G3/4-AGN 743.5-18-G3/4-BGN 743.5-18-M26x1,5-AGN 743.5-18-M26x1,5-BGN 743.5-18-M27x1,5-AGN 743.5-18-M27x1,5-BGN 743.5-24-G1-AGN 743.5-24-G1-BGN 743.5-24-M33x1,5-AGN 743.5-24-M33x1,5-BGN 743.5-32-G11/4-AGN 743.5-32-G11/4-BGN 743.5-32-M42x1,5-AGN 743.5-32-M42x1,5-BGN 743.5-32-M42x2-AGN 743.5-32-M42x2-B

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada