GN 743.5 Indicateurs de niveau d'huile Inox, jusqu'à 180 °C

Indicateurs de niveau d'huile GN 743.5: Inox, jusqu'à 180 °C
Type: A - avec réflecteur
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les indicateurs de niveau d'huile GN 743.5 sont en verre véritable extrêmement stable et résistant aux rayures. L'étanchéité est obtenue au moyen d'un joint torique sur la périphérie et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales.

Le diamètre extérieur de ces indicateurs de niveau d'huile avec hexagone encastré est choisi pour correspondre aux trous de montage des connexions de tube selon DIN 3852.

Le joint est logé dans une rainure et ne peut donc pas se perdre. De plus, cette rainure empêche l'extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré.

Les indicateurs de niveau d'huile GN 743.5 peuvent également servir dans les réservoirs pressurisés. Des essais concernant la pression maximale sont disponibles.

Spécifications

Corps
Inox AISI 303


Indicateur
Verre de sécurité (ESG)
Température de fonctionnement jusqu'à 180 °C


Réflecteur pour type A
Plastique, polyéthersulfone (PESU)


Anneau élastique pour type B
Inox AISI 301


Joint/Joint torique
Caoutchouc fluoré (FKM)
Identification par finition non noire du joint


RoHS

Accessoire

GN 7430 Écrous de montage

Sur demande

  • Joint/Joint torique en
    éthylène propylène diène monomère (EPDM)
Masquer schéma technique
GN 743.5 Indicateurs de niveau d'huile, inox, jusqu'à 180 °C schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec réflecteur
Bsans réflecteur
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 42 x 1,5M 42 x 25012946

Configuration et prix

Verre de fenêtre d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type


Verre de fenêtre d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type


Instruction de montage

Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,06
plus TVA 2,10 €
brute 13,16 €
incl. supplément matériel: 0,18 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 268 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 269 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 743.5-11-G3/8-AGN 743.5-11-G3/8-BGN 743.5-11-M16x1,5-AGN 743.5-11-M16x1,5-BGN 743.5-14-G1/2-AGN 743.5-14-G1/2-BGN 743.5-14-M20x1,5-AGN 743.5-14-M20x1,5-BGN 743.5-18-G3/4-AGN 743.5-18-G3/4-BGN 743.5-18-M26x1,5-AGN 743.5-18-M26x1,5-BGN 743.5-18-M27x1,5-AGN 743.5-18-M27x1,5-BGN 743.5-24-G1-AGN 743.5-24-G1-BGN 743.5-24-M33x1,5-AGN 743.5-24-M33x1,5-BGN 743.5-32-G11/4-AGN 743.5-32-G11/4-BGN 743.5-32-M42x1,5-AGN 743.5-32-M42x1,5-BGN 743.5-32-M42x2-AGN 743.5-32-M42x2-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique