GN 648.9 Pallonivelet Ruostumaton teräs

Pallonivelet GN 648.9: Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 648.9 -pallonivelet vastaavat DIN ISO 12240-1, sarja K määritelmiä.

Virallisesta standardilehdestä poiketen d1=14 kokoiset pallonivelet toimitetaan d2=28 ulkoläpimitalla (d2=29 sijasta).

Nämä pallonivelet on integroitu nivelvarsiin GN 648.5 ja GN 648.6.

Tekninen eritelmä

  • Laiteparit
    Tyyppi WK (itsevoiteleva)
    • Laakerituki
      Ruostumaton teräs AISI 316Ti
      PTFE-sisäkkeellä
    • Sisärengas
      Ruostumaton teräs AISI 420
      karkaistu, hiottu, kiillotettu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 648.9 Pallonivelet, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

WKRuostumaton teräs - PTFE / Ruostumaton teräs, itsevoiteleva
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7d2 h6b1 -0,2b2w
Liikekulma
5138613°
61696,7513°
81912914°
10221410,513°
1226161213°
1428*1913,516°
1632211515°
18352316,515°
2040251814°
2242282015°
2547312215°
3055372517°
* Poikkeaa DIN ISO 12240-1:stä

Koonti ja hinta

Reikäd1
Ulkoläpimitta d2
Tyyppi

Reikäd1
Ulkoläpimitta d2
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,71 €
plus ALV 2,98 €
brutto 18,69 €
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84833038
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
  • 472 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 473 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 648.9-5-13-WKGN 648.9-6-16-WKGN 648.9-8-19-WKGN 648.9-10-22-WKGN 648.9-12-26-WKGN 648.9-14-28-WKGN 648.9-16-32-WKGN 648.9-18-35-WKGN 648.9-20-40-WKGN 648.9-22-42-WKGN 648.9-25-47-WKGN 648.9-30-55-WK

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa