GN 291 Lineaariset toimilaitteet oikea- tai vasenkätisellä kierteellä

Lineaariset toimilaitteet GN 291: oikea- <strong>tai</strong> vasenkätisellä kierteellä
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 291 -lineaarisille toimilaitteille yllä olevassa taulukossa määriteltyjen vakioiskupituuksien lisäksi saatavissa on kaikki iskupituudet enimmäisiskupituuden puitteissa.

Putkiliittimien laajan valikoiman lisäksi lineaarisiin toimilaitteisiin voidaan kiinnittää lukuisia erilaisia komponentteja lineaaristen toimilaitteiden liittimien rakentamiseksi.

Lineaaristen toimilaitteiden liittimien siirtymän ja asemoinnin mittaamiseksi niihin voidaan asentaa digitaaliset tai analogiset asennonilmaisimet. Lisäksi ohjainputki voidaan varustaa pituussuuntaisella asteikolla.

Tekninen eritelmä

  • Ohjainputki
    • Putki DIN 2391
      Teräs, kromattuSCR
    • Putki DIN 2462
      Ruostumaton teräs*NI AISI 304

  • Kara trapetsikierteellä
    • Vastaavasti teräs
      Ruostumaton teräs AISI 303
    • kuulalaakeri

  • Ohjainmutteri
    Asemetalli

  • Päätykansi
    Muovi

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 291 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

R1Oikeakätinen kierre, akselitappi yhdessä päässä
R2*Oikeakätinen kierre, akselitappi molemmissa päissä
L1Vasenkätinen kierre, akselitappi yhdessä päässä
L2*Vasenkätinen kierre, akselitappi molemmissa päissä
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Isku (vakiopituudet)

maks.
isku

Kierre
kara
d2d3l2
Kokonais-
pituus
l3l4m1m2
uralle
DIN 6885
1865165265--350TR10x36M 3l1+14070161724A2x2x12
30100150200300-1250TR14x48M 4l1+205102,5162338A2x2x12
40701702202703201570TR20x412M 5l1+235117,5174254A4x4x12
50651152152653151565TR20x412M 6l1+240120184254A4x4x12
60220720---1520TR24x514M 8l1+285142,5195870A5x5x16
* ei yleensä saatavissa varastosta

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi




Materiaali


Ulkoläpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi




Materiaali


Tekninen kuvaus

MD291_BL-15087-0

Kuormitustiedot

Näytä / piilota sarakkeet
Ø Lineaarinen
toimilaite
Fx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1840080--1,54,54,5
3085050070156,51515
401100215025065154242
5017503100650150296969
6026004550150040045125125
Näytä / piilota sarakkeet
Ø Lineaarinen
toimilaite
Fz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1865--1,54,54,5
3055055106,51515
40190015050154242
503100650150296969
604550140035045125125

The load data are applicable to linear actuators GN 291, GN 292, GN 293 made of steel (SCR) or stainless steel (NI).

The specified forces Fy and Fz cause a flexure of the guide tube of approx. 0.5 mm.

Description

A lead nut moves in axial direction over the ball bearing trapezoidal thread spindle of the linear actuator. The follower ensures the anti-rotation and makes the link to the different linear actuator connectors. The linear actuators have been designed for manual operation (handwheel).

The positioning accuracy is 0.2 mm / 300 mm stroke, the maximum reverse play is 0.1 mm.

Guide tubes are available in chromed steel (SCR) or stainless steel (NI) non-rusting. They are made with the tolerance range of precision steel tubes DIN 2391 or DIN 2462.

A wide variety of different components are available in the tube clamp connector program to fix the linear actuators in place and to upgrade these into linear actuator connectors.

Also, digital position indicators (Asennonilmaisimet GN 953 / Asennonilmaisimet GN 954 / Asennonilmaisimet GN 9053 / Asennonilmaisimet GN 9054) may be attached to measure the displacement or the positioning.

In applications where high torsion forces Mx occur, linear actuators with square tubing or double tube linear actuators should be given preference.

A wide variety of different components from the tube clamp connector program is also available for the square tubings. The linear actuator connectors are composed of two-part elements, with the effect that the precision of the square tubes involves no special requirements.

Pituusasteikot GN 299

for Standard Stroke Lengths l1 of the Linear Actuators GN 291

MD299_NG-21265-0
299
Näytä / piilota sarakkeet
 
Ø Linear actuator
l1
Stroke
(Standard lengths)
l2l3z
Scale length
respectively highest figure
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specification

Scale engraved with laser precision

Information
The longitudinal scales GN 299 of type A and B are normally used in connection with the linear actuators Lineaariset toimilaitteet GN 291 and Lineaariset toimilaitteet, neliömalli GN 291.1, the scales of type C and D are normally used for the linear actuators Lineaariset toimilaitteet GN 292 and Lineaariset toimilaitteet GN 293.

Longitudinal scales can only be ordered togehter with linear actuators.

299bestellbeispiel

Välitysyksiköiden ja kulmavaihteiden asennusesimerkkejä

0c9e9b0e-31fb-469f-9f6d-7108fec200cd

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

5a77bb52-355e-4058-b807-b41c8b08bcc9

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
174,42
plus ALV 33,14 €
brutto 207,56 €
Paino: 0,223 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 6 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 7 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 291-18-65-R1-SCRGN 291-18-65-R1-NIGN 291-18-65-R2-SCRGN 291-18-65-R2-NIGN 291-18-65-L1-SCRGN 291-18-65-L1-NIGN 291-18-65-L2-SCRGN 291-18-65-L2-NIGN 291-18-165-R1-SCRGN 291-18-165-R1-NIGN 291-18-165-R2-SCRGN 291-18-165-R2-NIGN 291-18-165-L1-SCRGN 291-18-165-L1-NIGN 291-18-165-L2-SCRGN 291-18-165-L2-NIGN 291-18-265-R1-SCRGN 291-18-265-R1-NIGN 291-18-265-R2-SCRGN 291-18-265-R2-NIGN 291-18-265-L1-SCRGN 291-18-265-L1-NIGN 291-18-265-L2-SCRGN 291-18-265-L2-NIGN 291-30-100-R1-SCRGN 291-30-100-R1-NIGN 291-30-100-R2-SCRGN 291-30-100-R2-NIGN 291-30-100-L1-SCRGN 291-30-100-L1-NIGN 291-30-100-L2-SCRGN 291-30-100-L2-NIGN 291-30-150-R1-SCRGN 291-30-150-R1-NIGN 291-30-150-R2-SCRGN 291-30-150-R2-NIGN 291-30-150-L1-SCRGN 291-30-150-L1-NIGN 291-30-150-L2-SCRGN 291-30-150-L2-NIGN 291-30-200-R1-SCRGN 291-30-200-R1-NIGN 291-30-200-R2-SCRGN 291-30-200-R2-NIGN 291-30-200-L1-SCRGN 291-30-200-L1-NIGN 291-30-200-L2-SCRGN 291-30-200-L2-NIGN 291-30-300-R1-SCRGN 291-30-300-R1-NIGN 291-30-300-R2-SCRGN 291-30-300-R2-NIGN 291-30-300-L1-SCRGN 291-30-300-L1-NIGN 291-30-300-L2-SCRGN 291-30-300-L2-NIGN 291-40-70-R1-SCRGN 291-40-70-R1-NIGN 291-40-70-R2-SCRGN 291-40-70-R2-NIGN 291-40-70-L1-SCRGN 291-40-70-L1-NIGN 291-40-70-L2-SCRGN 291-40-70-L2-NIGN 291-40-170-R1-SCRGN 291-40-170-R1-NIGN 291-40-170-R2-SCRGN 291-40-170-R2-NIGN 291-40-170-L1-SCRGN 291-40-170-L1-NIGN 291-40-170-L2-SCRGN 291-40-170-L2-NIGN 291-40-220-R1-SCRGN 291-40-220-R1-NIGN 291-40-220-R2-SCRGN 291-40-220-R2-NIGN 291-40-220-L1-SCRGN 291-40-220-L1-NIGN 291-40-220-L2-SCRGN 291-40-220-L2-NIGN 291-40-270-R1-SCRGN 291-40-270-R1-NIGN 291-40-270-R2-SCRGN 291-40-270-R2-NIGN 291-40-270-L1-SCRGN 291-40-270-L1-NIGN 291-40-270-L2-SCRGN 291-40-270-L2-NIGN 291-40-320-R1-SCRGN 291-40-320-R1-NIGN 291-40-320-R2-SCRGN 291-40-320-R2-NIGN 291-40-320-L1-SCRGN 291-40-320-L1-NIGN 291-40-320-L2-SCRGN 291-40-320-L2-NIGN 291-50-65-R1-SCRGN 291-50-65-R1-NIGN 291-50-65-R2-SCRGN 291-50-65-R2-NIGN 291-50-65-L1-SCRGN 291-50-65-L1-NIGN 291-50-65-L2-SCRGN 291-50-65-L2-NIGN 291-50-115-R1-SCRGN 291-50-115-R1-NIGN 291-50-115-R2-SCRGN 291-50-115-R2-NIGN 291-50-115-L1-SCRGN 291-50-115-L1-NIGN 291-50-115-L2-SCRGN 291-50-115-L2-NIGN 291-50-215-R1-SCRGN 291-50-215-R1-NIGN 291-50-215-R2-SCRGN 291-50-215-R2-NIGN 291-50-215-L1-SCRGN 291-50-215-L1-NIGN 291-50-215-L2-SCRGN 291-50-215-L2-NIGN 291-50-265-R1-SCRGN 291-50-265-R1-NIGN 291-50-265-R2-SCRGN 291-50-265-R2-NIGN 291-50-265-L1-SCRGN 291-50-265-L1-NIGN 291-50-265-L2-SCRGN 291-50-265-L2-NIGN 291-50-315-R1-SCRGN 291-50-315-R1-NIGN 291-50-315-R2-SCRGN 291-50-315-R2-NIGN 291-50-315-L1-SCRGN 291-50-315-L1-NIGN 291-50-315-L2-SCRGN 291-50-315-L2-NIGN 291-60-220-R1-SCRGN 291-60-220-R1-NIGN 291-60-220-R2-SCRGN 291-60-220-R2-NIGN 291-60-220-L1-SCRGN 291-60-220-L1-NIGN 291-60-220-L2-SCRGN 291-60-220-L2-NIGN 291-60-720-R1-SCRGN 291-60-720-R1-NIGN 291-60-720-R2-SCRGN 291-60-720-R2-NIGN 291-60-720-L1-SCRGN 291-60-720-L1-NIGN 291-60-720-L2-SCRGN 291-60-720-L2-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa