GN 291 Lineareinheiten Stahl / Edelstahl, mit Rechts- oder Linksgewinde

Lineareinheiten GN 291: Stahl / Edelstahl, mit Rechts- oder Linksgewinde
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Lineareinheiten GN 291 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.

Innerhalb des Rohrklemmverbinder-Programmes stehen die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen und zu Verfahrschlitten auszubauen.

Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, können digitale oder analoge Stellungsanzeiger angebaut werden. Des Weiteren kann das Führungsrohr mit einer Längsskala versehen werden.

Ausführung

Führungsrohr

  • Rohr DIN 2391
    Stahl, verchromtSCR
  • Rohr DIN 2462
    EdelstahlNI 1.4301

Trapezgewindespindel

  • Stahl / Edelstahl 1.4305
  • kugelgelagert

Leitmutter
Rotguss


Endstopfen
Kunststoff


RoHS

Zubehör

GN 131.1 Kreuz-Verfahrschlitten (für Lineareinheiten)
GN 9234 Handräder
GN 295 Montage-Sets

Technische Zeichnung ausblenden
GN 291 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

R1Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
R2*Rechtsgewinde, Wellenzapfen beidseitig
L1Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig
L2*Linksgewinde, Wellenzapfen beidseitig
Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Hub (Standardlängen)

max.
Hub

Gewinde-
spindel
d2d3l2
Gesamt-
länge
l3l4m1m2Passfeder
DIN 6885-1
1865165265--350TR10x36M 3l1+14070161724A2x2x12
30100150200300-1250TR14x48M 4l1+205102,5162338A2x2x12
40701702202703201570TR20x412M 5l1+235117,5174254A4x4x12
50651152152653151565TR20x412M 6l1+240120184254A4x4x12
60220720---1520TR24x514M 8l1+285142,5195870A5x5x16
* i. d. R. nicht auf Lager

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Länge l1
Form




Werkstoff


Außendurchmesser d1
Länge l1
Form




Werkstoff


Technische Beschreibung

MD291_BL-15087-0

Belastungsdaten

Spalten ein-/ausblenden
Ø Linear-
einheit
Fx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1840080--1,54,54,5
3085050070156,51515
401100215025065154242
5017503100650150296969
6026004550150040045125125
Spalten ein-/ausblenden
Ø Linear-
einheit
Fz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1865--1,54,54,5
3055055106,51515
40190015050154242
503100650150296969
604550140035045125125

Die Belastungsdaten gelten für Lineareinheiten GN 291, GN 292, GN 293 aus Stahl (SCR) oder Edelstahl (NI).

Bei den angegebenen Kräften Fy und Fz tritt eine Durchbiegung des Führungsrohres von ca. 0,5 mm auf.

Beschreibung

Über die kugelgelagerte Trapezgewindespindel der Lineareinheiten wird eine Leitmutter axial bewegt. Der Mitnehmer sorgt für die Verdrehsicherung und die Verbindung zu den verschiedenen Verfahrschlitten. Die Lineareinheiten sind für die Hand-bedienung (Handrad) konzipiert.

Die Positioniergenauigkeit beträgt 0,2 mm / 300 mm Hub, das Umkehrspiel beträgt max. 0,1 mm.

Führungsrohre gibt es in der Ausführung Stahl verchromt (SCR) oder Edelstahl (NI) nichtrostend. Sie werden mit dem Toleranzbereich von Präzisionsstahlrohren DIN 2391 bzw. DIN 2462 gefertigt.

Aus dem Rohr-Klemmverbinder-Programm stehen die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen und zu Verfahrschlitten auszubauen.

Des Weiteren können digitale Stellungsanzeiger (Stellungsanzeiger GN 953 / Stellungsanzeiger GN 954 / Stellungsanzeiger GN 9053 / Stellungsanzeiger GN 9054) angebaut werden, um die Verstellung bzw. die Positionierung zu messen.

Für Anwendungsfälle bei denen große Torsionsmomente Mx auftreten, sind Lineareinheiten aus Vierkant-Rohr oder Doppelrohr-Lineareinheiten vorzuziehen.
Auch für Vierkant-Rohre stehen aus dem Rohrklemmverbinder-Programm die verschiedensten Bauteile zur Verfügung.

Dabei werden die Verstellschlitten aus zweiteiligen Elementen gebildet, wodurch an die Präzision der Vierkant-Rohre keine besonderen Anforderungen gestellt werden.

Längsskalen GN 299

MD299_NG-21265-0
299
Spalten ein-/ausblenden
d
Ø Lineareinheit
l1
Hub
(Standardlängen)
l2l3z
Skalenlänge
bzw. höchste Ziffer
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Ausführung

Skala eingraviert in Laserpräzision

Hinweis
Die Längsskalen GN 299 der Form A und B werden in der Regel in Verbindung mit den Lineareinheiten GN 291 und Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1, die der Formen C und D bei den Lineareinheiten GN 292 und Lineareinheiten GN 293 verwendet.

Längsskalen können nur zusammen mit den Lineareinheiten bestellt werden.

299bestellbeispiel

Anwendungsbeispiele für Übertragungseinheiten und Winkelgetriebe

0c9e9b0e-31fb-469f-9f6d-7108fec200cd

Zwei parallel verfahrende Lineareinheiten GN 291 sind durch eine Übertragungseinheit GN 391 miteinander verbunden.

Über die Winkelgehäuse GN 298-W mit eingebauten Kegelradsätzen GN 297 und einer weiteren Übertragungseinheit GN 391 ist das Handrad mit dem System verbunden, rechtwinklig zu den Bewegungsachsen angeordnet.

5a77bb52-355e-4058-b807-b41c8b08bcc9

Zwei Verfahrschlitten GN 146.1 werden parallel bewegt. Hierzu sind zwei Lineareinheiten GN 291 über eine Übertragungseinheit GN 391 miteinander verbunden.

Über das T- und Winkel-Getriebe GN 298-T / -W mit eingebauten Kegelrädern GN 297 und einer weiteren Übertragungseinheit GN 391 ist das Handrad mit dem System verbunden, parallel zu den Bewegungsachsen angeordnet.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
174,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 33,14 €
brutto 207,56 €
Gewicht: 0,223 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
  • 1 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 2 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 291-18-65-R1-SCRGN 291-18-65-R1-NIGN 291-18-65-R2-SCRGN 291-18-65-R2-NIGN 291-18-65-L1-SCRGN 291-18-65-L1-NIGN 291-18-65-L2-SCRGN 291-18-65-L2-NIGN 291-18-165-R1-SCRGN 291-18-165-R1-NIGN 291-18-165-R2-SCRGN 291-18-165-R2-NIGN 291-18-165-L1-SCRGN 291-18-165-L1-NIGN 291-18-165-L2-SCRGN 291-18-165-L2-NIGN 291-18-265-R1-SCRGN 291-18-265-R1-NIGN 291-18-265-R2-SCRGN 291-18-265-R2-NIGN 291-18-265-L1-SCRGN 291-18-265-L1-NIGN 291-18-265-L2-SCRGN 291-18-265-L2-NIGN 291-30-100-R1-SCRGN 291-30-100-R1-NIGN 291-30-100-R2-SCRGN 291-30-100-R2-NIGN 291-30-100-L1-SCRGN 291-30-100-L1-NIGN 291-30-100-L2-SCRGN 291-30-100-L2-NIGN 291-30-150-R1-SCRGN 291-30-150-R1-NIGN 291-30-150-R2-SCRGN 291-30-150-R2-NIGN 291-30-150-L1-SCRGN 291-30-150-L1-NIGN 291-30-150-L2-SCRGN 291-30-150-L2-NIGN 291-30-200-R1-SCRGN 291-30-200-R1-NIGN 291-30-200-R2-SCRGN 291-30-200-R2-NIGN 291-30-200-L1-SCRGN 291-30-200-L1-NIGN 291-30-200-L2-SCRGN 291-30-200-L2-NIGN 291-30-300-R1-SCRGN 291-30-300-R1-NIGN 291-30-300-R2-SCRGN 291-30-300-R2-NIGN 291-30-300-L1-SCRGN 291-30-300-L1-NIGN 291-30-300-L2-SCRGN 291-30-300-L2-NIGN 291-40-70-R1-SCRGN 291-40-70-R1-NIGN 291-40-70-R2-SCRGN 291-40-70-R2-NIGN 291-40-70-L1-SCRGN 291-40-70-L1-NIGN 291-40-70-L2-SCRGN 291-40-70-L2-NIGN 291-40-170-R1-SCRGN 291-40-170-R1-NIGN 291-40-170-R2-SCRGN 291-40-170-R2-NIGN 291-40-170-L1-SCRGN 291-40-170-L1-NIGN 291-40-170-L2-SCRGN 291-40-170-L2-NIGN 291-40-220-R1-SCRGN 291-40-220-R1-NIGN 291-40-220-R2-SCRGN 291-40-220-R2-NIGN 291-40-220-L1-SCRGN 291-40-220-L1-NIGN 291-40-220-L2-SCRGN 291-40-220-L2-NIGN 291-40-270-R1-SCRGN 291-40-270-R1-NIGN 291-40-270-R2-SCRGN 291-40-270-R2-NIGN 291-40-270-L1-SCRGN 291-40-270-L1-NIGN 291-40-270-L2-SCRGN 291-40-270-L2-NIGN 291-40-320-R1-SCRGN 291-40-320-R1-NIGN 291-40-320-R2-SCRGN 291-40-320-R2-NIGN 291-40-320-L1-SCRGN 291-40-320-L1-NIGN 291-40-320-L2-SCRGN 291-40-320-L2-NIGN 291-50-65-R1-SCRGN 291-50-65-R1-NIGN 291-50-65-R2-SCRGN 291-50-65-R2-NIGN 291-50-65-L1-SCRGN 291-50-65-L1-NIGN 291-50-65-L2-SCRGN 291-50-65-L2-NIGN 291-50-115-R1-SCRGN 291-50-115-R1-NIGN 291-50-115-R2-SCRGN 291-50-115-R2-NIGN 291-50-115-L1-SCRGN 291-50-115-L1-NIGN 291-50-115-L2-SCRGN 291-50-115-L2-NIGN 291-50-215-R1-SCRGN 291-50-215-R1-NIGN 291-50-215-R2-SCRGN 291-50-215-R2-NIGN 291-50-215-L1-SCRGN 291-50-215-L1-NIGN 291-50-215-L2-SCRGN 291-50-215-L2-NIGN 291-50-265-R1-SCRGN 291-50-265-R1-NIGN 291-50-265-R2-SCRGN 291-50-265-R2-NIGN 291-50-265-L1-SCRGN 291-50-265-L1-NIGN 291-50-265-L2-SCRGN 291-50-265-L2-NIGN 291-50-315-R1-SCRGN 291-50-315-R1-NIGN 291-50-315-R2-SCRGN 291-50-315-R2-NIGN 291-50-315-L1-SCRGN 291-50-315-L1-NIGN 291-50-315-L2-SCRGN 291-50-315-L2-NIGN 291-60-220-R1-SCRGN 291-60-220-R1-NIGN 291-60-220-R2-SCRGN 291-60-220-R2-NIGN 291-60-220-L1-SCRGN 291-60-220-L1-NIGN 291-60-220-L2-SCRGN 291-60-220-L2-NIGN 291-60-720-R1-SCRGN 291-60-720-R1-NIGN 291-60-720-R2-SCRGN 291-60-720-R2-NIGN 291-60-720-L1-SCRGN 291-60-720-L1-NIGN 291-60-720-L2-SCRGN 291-60-720-L2-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern